Kółko stałe 125 mm
Agila
Numer zamówienia:
990006676
EAN:
4031582340549
Numer produktu:
2478DYK125P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Obudowa ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, zapewniającego solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 160 mm i jest wyposażone w łożysko stożkowe, które zapewnia płynne i precyzyjne obroty. Bieżnik koła wykonany jest z gumy pełnej w kolorze czarnym z właściwościami przewodzenia elektrycznego, co czyni je idealne do zastosowań w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 160 mm. Koło Agila charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Konstrukcja z arkuszy stalowych zapewnia długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych i medycznych.