Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila to koło obrotowe z blokadą kierunkową, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, w których wymagana jest precyzyjna kontrola ruchu. Element montażowy stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne mocowanie do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych. Wysokość całkowita produktu wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości do 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2471DYK125P50
EAN
4031582343861
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
160 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,27 kg
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
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
56 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
46,5 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
262 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
131 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
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
Koło 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Koło Puretech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm z opaską bieżnika o szerokości 32 mm wykonaną z gumy pełnej, nie brudzące śladów. Piastę koła charakteryzuje długość 36 mm, a otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające niezawodną pracę. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, zapewniających trwałość i odporność na obciążenia. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe 125 mm
Agila
2478DYK125P50

Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, zapewniającego solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 160 mm i jest wyposażone w łożysko stożkowe, które zapewnia płynne i precyzyjne obroty. Bieżnik koła wykonany jest z gumy pełnej w kolorze czarnym z właściwościami przewodzenia elektrycznego, co czyni je idealne do zastosowań w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 160 mm. Koło Agila charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Konstrukcja z arkuszy stalowych zapewnia długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych i medycznych.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach, wózkach i urządzeniach wymagających swobodnego przemieszczania się, a jego konstrukcja obejmuje płytkę mocującą, obudowę, koło oraz łożysko, które zapewniają stabilną pracę. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż przy użyciu standardowych otworów śrubowych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych, które gwarantują płynność ruchu i równomierne rozłożenie obciążeń. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnię z gumy pełnej pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Łożysko stożkowe zapewnia precyzyjne prowadzenie koła. Całkowita wysokość produktu wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym gwarantuje płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, który zapewnia doskonałą przyczepność i właściwości antystatyczne. Łożysko stożkowe w kole zapewnia niezawodność podczas eksploatacji. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg