Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Agila
Numer zamówienia:
990006677
EAN:
4031582342857
Numer produktu:
2477DYK125P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach, wózkach i urządzeniach wymagających sw...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach, wózkach i urządzeniach wymagających swobodnego przemieszczania się, a jego konstrukcja obejmuje płytkę mocującą, obudowę, koło oraz łożysko, które zapewniają stabilną pracę. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż przy użyciu standardowych otworów śrubowych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych, które gwarantują płynność ruchu i równomierne rozłożenie obciążeń. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnię z gumy pełnej pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Łożysko stożkowe zapewnia precyzyjne prowadzenie koła. Całkowita wysokość produktu wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.