Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990035116
EAN:
4031582339390
Numer produktu:
8478UFX100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości w wymagający...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości w wymagających warunkach. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako system mocowania, umożliwiający stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych platformach transportowych. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej zapewnia wyjątkową odporność na warunki wilgotne, chemiczne i agresywne środowiska, co czyni to rozwiązanie idealnym dla branż wymagających najwyższych standardów. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Opona wykonana z elastycznego materiału wulkanizowanego nie brudzącego podłogi zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów na powierzchniach roboczych. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z wytrzymałością mechaniczną. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co pozwala na precyzyjne planowanie przestrzeni w systemach transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej