Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990035511
EAN:
4031582339376
Numer produktu:
8477UFX100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających trwałej, higienicznej i precyzyjnie pr...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających trwałej, higienicznej i precyzyjnie prowadzonej konstrukcji. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiej klasy, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła o 360 stopni. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, gwarantujące niski opór toczenia i długą żywotność. Bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 320 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej