Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione w kole gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
Numer materiału S4
990035120
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,8 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
75 mm
Zasięg działania koła
182 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
91 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
34 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

Kółko stałe Alpha stainless to urządzenie przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości w wymagających warunkach. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako system mocowania, umożliwiający stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych platformach transportowych. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej zapewnia wyjątkową odporność na warunki wilgotne, chemiczne i agresywne środowiska, co czyni to rozwiązanie idealnym dla branż wymagających najwyższych standardów. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Opona wykonana z elastycznego materiału wulkanizowanego nie brudzącego podłogi zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów na powierzchniach roboczych. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z wytrzymałością mechaniczną. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co pozwala na precyzyjne planowanie przestrzeni w systemach transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Alpha stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających trwałej, higienicznej i precyzyjnie prowadzonej konstrukcji. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiej klasy, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła o 360 stopni. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, gwarantujące niski opór toczenia i długą żywotność. Bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 320 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg