Kółko stałe 100 mm
Agila
Numer zamówienia:
990034885
EAN:
4031582342109
Numer produktu:
2478YGO100P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na meblach i urządzeniach mobilnych. Obudowa wykonana je...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na meblach i urządzeniach mobilnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, zapewniającego trwałość i stabilność konstrukcji. Kółko posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które umożliwia płynne i niezawodne obracanie się koła. Bieżnik kółka wykonany jest z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne w środowiskach wrażliwych na ładunki elektryczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 135 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h. Agila przeznaczona jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagane są rozwiązania mobilne o wysokiej niezawodności i bezpieczeństwie elektrostatycznym.