Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Agila
EAN:
4031582341355
Numer produktu:
2471YGO100P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego prowadzenia i precyzyjnego ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego prowadzenia i precyzyjnego ustawienia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż koła do konstrukcji nośnej wózka lub mebla. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę przy zmianie kierunku jazdy. Koło posiada felgę o średnicy 100 mm, na której zamontowano bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, odprowadzającego ładunki elektrostatyczne. Korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, a łożysko kołowe jest łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość koła wynosi 135 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.