Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia trwałość konstrukcji, a obrót umożliwiają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynne działanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 135 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470YGO100P50
EAN
4031582343380
Numer materiału S4
990036788
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
135 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,59 kg
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
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
176 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
88 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (podobny RAL7001)
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
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Koło Agila to obrotowe koło z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego prowadzenia i precyzyjnego ustawienia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż koła do konstrukcji nośnej wózka lub mebla. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną pracę przy zmianie kierunku jazdy. Koło posiada felgę o średnicy 100 mm, na której zamontowano bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, odprowadzającego ładunki elektrostatyczne. Korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, a łożysko kołowe jest łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość koła wynosi 135 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na meblach i urządzeniach mobilnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, zapewniającego trwałość i stabilność konstrukcji. Kółko posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które umożliwia płynne i niezawodne obracanie się koła. Bieżnik kółka wykonany jest z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne w środowiskach wrażliwych na ładunki elektryczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 135 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h. Agila przeznaczona jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagane są rozwiązania mobilne o wysokiej niezawodności i bezpieczeństwie elektrostatycznym.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
2477YGO100P50

Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną i ułatwia montaż. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, oraz korpus z polipropylenu, przewodzącego elektrycznie, dzięki czemu cały zespół koła umożliwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość produktu wynosi 135 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości toczenia 3 km/h, wynosi 80 kg, a przekroczenie tych wartości może prowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia elementów.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg