Kółko stałe 100 mm
Agila
Numer zamówienia:
990028597
EAN:
4031582335248
Numer produktu:
2478DYK100P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Obudowa ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w łożysko stożkowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Bieżnik koła wykonany jest z gumy pełnej w kolorze czarnym z właściwościami przewodzenia elektrycznego, co zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 135 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla intensywnie eksploatowanych systemów. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność.