Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Agila
EAN:
4031582343700
Numer produktu:
2471DYK100P50
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego i kon...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego i kontrolowanego ruchu, a jego budowa łączy trwałość z łatwością obsługi. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z ramą lub podwoziem urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające płynny obrót o 360 stopni. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko stożkowe, a bieżnik wykonany jest z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość koła wynosi 135 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 80 kg.