Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym gwarantuje płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej pełny, czarny, przewodzący elektrycznie, co zapewnia doskonałą przyczepność i właściwości antystatyczne. Łożysko stożkowe w kole zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 135 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2470DYK100P50
EAN
4031582335187
Numer materiału S4
990028593
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
60 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
135 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,9 kg
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
8,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
51,5 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
46,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
61,5 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
56 mm
Długość płytki
77 mm
Szerokość płytki
67 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
60 mm
Zasięg działania koła
176 mm
Wysięg
38 mm
Promień działania koła
88 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Arkusze stalowe
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko stożkowe
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
Koło 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych, wyposażone w łożysko stożkowe i korpus ze stali. Koło ma średnicę 100 mm, szerokość bieżnika 32 mm oraz długość piasty 36 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Bieżnik wykonany z pełnej gumy nie brudzący śladów zapewnia niezawodną pracę na różnych powierzchniach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego i kontrolowanego ruchu, a jego budowa łączy trwałość z łatwością obsługi. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z ramą lub podwoziem urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające płynny obrót o 360 stopni. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko stożkowe, a bieżnik wykonany jest z gumy pełnej pełnej, w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość koła wynosi 135 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 80 kg.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, zaprojektowane jako element jezdny do lekkich i średnich zastosowań profesjonalnych, takich jak łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, profesjonalne wózki do sprzątania oraz meble i stojaki ekspozycyjne. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż koła do konstrukcji nośnej urządzenia za pomocą standardowych elementów złącznych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynną i precyzyjną pracę w pełnym zakresie kąta skrętu. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z gumy pełnej pełnym, w kolorze czarnym, przewodzący elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych, a łożysko stanowi łożysko stożkowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 135 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 160 kg, a nośność dynamiczna 80 kg przy prędkości 3 km/h.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Agila to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w łożysko stożkowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Bieżnik koła wykonany jest z gumy pełnej w kolorze czarnym z właściwościami przewodzenia elektrycznego, co zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 135 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla intensywnie eksploatowanych systemów. Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg