Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403893
Numer produktu:
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne ruchy w każdym kierunku. Kółko posiada średnicę 65 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia trwałość i odporność na warunki pracy w środowisku szpitalnym. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową umożliwia precyzyjne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm. Nośność statyczna produktu to 120 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 60 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C do tomografów komputerowych, MRI i rentgenów, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.