Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na meblu lub urządzeniu. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynny ruch kółka w każdym kierunku, a jego konstrukcja gwarantuje niezawodność w intensywnym użytkowaniu. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia wytrzymałość i odporność na zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia precyzyjne i ciche działanie kółka przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli i urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 120 kg oraz nośnością dynamiczną 60 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stołików nocnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
60 kg
Nośność statyczne
120 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
112 mm
Promień działania koła
56 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
13,9 mm
Średnica
65 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający płynne obroty platformy montażowej. Kółko posiada średnicę 65 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, z łożyskiem ślizgowym z rurą tulejką dystansową zapewniającą niezawodną pracę. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm, co umożliwia montaż w ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 120 kg oraz nośnością dynamiczną 60 kg przy prędkości 3 km/h. Urządzenie znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne ruchy w każdym kierunku. Kółko posiada średnicę 65 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia trwałość i odporność na warunki pracy w środowisku szpitalnym. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową umożliwia precyzyjne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm. Nośność statyczna produktu to 120 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 60 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C do tomografów komputerowych, MRI i rentgenów, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg