Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403886
Numer produktu:
5925UAI065L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający płynne obroty platformy montażowej. Kółko posiada średnicę 65 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, z łożyskiem ślizgowym z rurą tulejką dystansową zapewniającą niezawodną pracę. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm, co umożliwia montaż w ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 120 kg oraz nośnością dynamiczną 60 kg przy prędkości 3 km/h. Urządzenie znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.