Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne i niezawodne zamocowanie na różnych typach urządzeń. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną swobodę ruchu kółka w każdym kierunku, co jest niezbędne w dynamicznych środowiskach takich jak szpitale, domy opieki czy profesjonalne wózki do sprzątania. Kółko o średnicy 65 mm wykonane z termoplastycznego kauczuku zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, wspierane przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które gwarantuje płynny i cichy ruch. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stolików nocnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz innych urządzeń medycznych i biurowych wymagających niezawodnego systemu mobilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403961
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
134 mm
Promień działania koła
67 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
13,9 mm
Średnica
65 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający szybką i niezawodną instalację na różnych platformach transportowych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne i precyzyjne ruchy w dowolnym kierunku, co jest niezbędne w wymagających środowiskach szpitalnych i biurowych. Koło o średnicy 65 mm wykonane z termoplastycznego kauczuku osadzone na łożysku ślizkowym z rurą tulejką dystansową gwarantuje trwałość i niezawodność podczas intensywnego użytkowania. Korpus koła wykonany z polipropylenu zapewnia odporność na chemikalia i łatwość czyszczenia, co jest szczególnie ważne w placówkach medycznych takich jak szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm, co pozwala na harmonijną integrację z różnymi typami mebli i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stolików nocnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i stabilne zainstalowanie na różnych typach urządzeń i mebli. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i precyzyjne ruchy kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia. Bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość na różnych powierzchniach, natomiast korpus koła wykonany z polipropylenu charakteryzuje się lekkością i odpornością na uszkodzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zaintegowanie z istniejącymi konstrukcjami. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stolików nocnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg