Kółko obrotowe 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403947
Numer produktu:
5920PJI065L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mo...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający szybką i niezawodną instalację na różnych platformach transportowych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne i precyzyjne ruchy w dowolnym kierunku, co jest niezbędne w wymagających środowiskach szpitalnych i biurowych. Koło o średnicy 65 mm wykonane z termoplastycznego kauczuku osadzone na łożysku ślizkowym z rurą tulejką dystansową gwarantuje trwałość i niezawodność podczas intensywnego użytkowania. Korpus koła wykonany z polipropylenu zapewnia odporność na chemikalia i łatwość czyszczenia, co jest szczególnie ważne w placówkach medycznych takich jak szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm, co pozwala na harmonijną integrację z różnymi typami mebli i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stolików nocnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem