Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403954
Numer produktu:
5925PJI065L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nie...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i stabilne zainstalowanie na różnych typach urządzeń i mebli. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i precyzyjne ruchy kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia. Bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość na różnych powierzchniach, natomiast korpus koła wykonany z polipropylenu charakteryzuje się lekkością i odpornością na uszkodzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zaintegowanie z istniejącymi konstrukcjami. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, stolików nocnych, wózków cateringowych, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz profesjonalnych wózków do sprzątania w szpitalach, domach opieki i placówkach medycznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem