Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną i przódem kółka, wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej, zapewniającej trwałość i stabilność w wymagających warunkach pracy. Układ obrotowy obudowy wykorzystuje łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, gwarantując płynne i precyzyjne obroty. Kółko o średnicy 250 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia niezawodność i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 305 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 2000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, producentach ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9652ITP250P63 CL67
EAN
4031582314878
Numer materiału S4
990830404
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Szerokość całkowita
116 mm
Nośność przy 4 km/h
1000 kg
Nośność przy 6 km/h
800 kg
Nośność statyczne
2000 kg
Wysokość całkowita
305 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
6,05 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
375 mm
Wysięg
61 mm
Promień działania koła
187,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
55 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
55 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Koło 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik jest identyczny z korpusem. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 2200 kg. Nośność dynamiczna wynosi 1100 kg przy prędkości 6 km/h lub 1320 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 250 mm
Kółko obrotowe 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, które zapewniają płynną rotację i długą żywotność. Koło o średnicy 250 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co stanowi optymalny kompromis między wytrzymałością a lekką konstrukcją. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole zapewnia niezawodną pracę w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość produktu wynosi 305 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 2000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, producentach ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych platformach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne. Układ obrotu obudowy wykorzystuje łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, zapewniające płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 250 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu odlewanego, montowany na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne właściwości tribologiczne i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 305 mm. Nośność statyczna produktu to 2000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h. Kappa load znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg