Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kappa load
Numer zamówienia:
990830357
EAN:
4031582314601
Numer produktu:
9651ITP250P63 CL67
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Kappa load to produkt przeznaczony do ciężkich zastosowań przemysłowych. Element mocujący st...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Kappa load to produkt przeznaczony do ciężkich zastosowań przemysłowych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne mocowanie do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza (typ ciężki) zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem, które umożliwiają obrót i pewne prowadzenie kółka. Koło o średnicy 250 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z odlewanego poliuretanu, a korpus koła z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 305 mm. Nośność statyczna wynosi 2000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1000 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w systemach AMR, w motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika