Kółko obrotowe 250 mm
Kappa load
Numer zamówienia:
990830243
EAN:
4031582314335
Numer produktu:
9650ITP250P63 CL67
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudo...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, które zapewniają płynną rotację i długą żywotność. Koło o średnicy 250 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co stanowi optymalny kompromis między wytrzymałością a lekką konstrukcją. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole zapewnia niezawodną pracę w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość produktu wynosi 305 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 2000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 1000 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, producentach ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność.
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika