Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta reverse to kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i kontrolowanego ruchu. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, które zapewniają płynny obrót i wysoką trwałość łożyskowania. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, bieżnik z poliuretanu, wtryskiwanego, oraz korpus z poliamidu. Wysokość całkowita produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 700 kg. Nośność dynamiczna wynosi 280 kg przy prędkości 6 km/h oraz 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
468BUAC160P63
EAN
4031582396447
Numer materiału S4
990860879
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
350 kg
Nośność przy 6 km/h
280 kg
Nośność statyczne
700 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-30 °C
Waga całkowita
3,29 kg
Nazwa produktu
Zeta reverse
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
360 mm
Wysięg
55 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Naturalna biel
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
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż śrubowy do konstrukcji nośnej. Korpus wykonany jest z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji i wyposażony w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające swobodny obrót i wysoką trwałość w warunkach eksploatacji przemysłowej. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu wtryskowego, natomiast korpus koła z poliamidu, co gwarantuje niski poziom hałasu, dobrą odporność na ścieranie oraz stabilną pracę na powierzchniach podłogowych. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 700 kg, a nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 280 kg przy prędkości 6 km/h do 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne jako łożysko obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a także precyzyjnego łożyska kulkowego nierdzewnego. Średnica koła wynosi 160 mm, przy całkowitej wysokości produktu 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, w motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Zeta to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, oraz bieżnik z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, osadzony na korpusie z poliamidu. Wysokość całkowita produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 700 kg, natomiast nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 280 kg przy prędkości 6 km/h do 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie w różnych aplikacjach przemysłowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło posiada średnicę 160 mm i jest wyposażone w oponę z poliuretanu wytryskiwanego, który zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Korpus koła wykonany z poliamidu stanowi lekką, ale wytrzymałą konstrukcję. Łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej umożliwia płynne obracanie się koła i minimalizuje opór ruchu. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących systemach transportowych. Koło charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 700 kg, zapewniając niezawodność w aplikacjach wymagających dużych sił. Dla obciążeń dynamicznych koło może przenosić 280 kg przy prędkości 6 km/h lub 350 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków produkcyjnych, platform transportowych oraz sprzętu lotniczego i kosmicznego. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM oraz w systemach transportu materiałów.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Koło obrotowe ze sprężyną Blokada kierunkowa Zeta reverse to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w tym w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, co gwarantuje wysoką sztywność i odporność mechaniczną. Zespół obrotowy wyposażono w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 700 kg. Nośność dynamiczna wynosi 280 kg przy prędkości 6 km/h oraz 350 kg przy prędkości 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg