Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
Numer produktu:
4681UAP160P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podpa...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż śrubowy do konstrukcji nośnej. Korpus wykonany jest z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji i wyposażony w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające swobodny obrót i wysoką trwałość w warunkach eksploatacji przemysłowej. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu wtryskowego, natomiast korpus koła z poliamidu, co gwarantuje niski poziom hałasu, dobrą odporność na ścieranie oraz stabilną pracę na powierzchniach podłogowych. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 700 kg, a nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 280 kg przy prędkości 6 km/h do 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk