Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, stanowią łożysko obrotowe gwarantujące płynne i precyzyjne ruchy. Koło o średnicy 300 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu odlewanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 2000 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h lub 1200 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagane są niezawodne rozwiązania transportowe.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9680FTP300P63 CL67
EAN
4031582348682
Numer materiału S4
990838283
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
110 mm
Nośność przy 4 km/h
1200 kg
Nośność przy 6 km/h
1000 kg
Nośność statyczne
2000 kg
Wysokość całkowita
355 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
14,63 kg
Nazwa produktu
Kappa
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
135 mm
Szerokość płytki
110 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
111 mm
Zasięg działania koła
445 mm
Wysięg
70 mm
Promień działania koła
222,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Zamocowana płyta montażowa
Płyta montażowa mocowana śrubą i nakrętką
Solidna konstrukcja
Solidna stalowa płyta dla maksymalnej nośności
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Trwałe powierzchnie
Wysokiej jakości ocynkowanie dla długiej żywotności w trudnych warunkach
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowane podwójne bieżnie
Dwa hartowane podwójne bieżnie kulkowe zapewniają wyjątkową stabilność
Elastyczna funkcja blokady
Użycie dwóch niezależnych systemów uruchamiających w jednym kółku
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 300 mm, szerokością bieżnika 80 mm oraz długością piasty 92 mm, przy średnicy otworu na oś 30 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 4000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w wymagających warunkach przemysłowych.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 300 mm
Kółko stałe 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej stabilność i odporność na obciążenia. Koło o średnicy 300 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego, który gwarantuje doskonałą przyczepność i długą żywotność. Łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynne i ciche działanie przy minimalnym oporze toczenia. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 2400 kg, a jego zdolność do pracy dynamicznej wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Kappa znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, w wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w trudnych warunkach pracy.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Kappa to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych platformach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim zapewnia wytrzymałość i odporność na obciążenia, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych wzmacnianych lub nierdzewnych gwarantuje płynne i trwałe działanie. Koło o średnicy 300 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu odlewanego, montowanego na korpusie ze żeliwa, co zapewnia doskonałą przyczepność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 2000 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h lub 1200 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

Kappa to kółko obrotowe z blokadą pełną i przódem kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawierająca dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne w łożysku obrotowym, zapewniające niezawodność i trwałość w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 300 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na żeliwnym korpusie, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 2000 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h lub 1200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających dużych obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w trudnych warunkach operacyjnych.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg