- Sākums
- Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Riteņu balsti pēc kronšteina materiāla
-
Poliamīda atbalsta riteņi
Poliamīda atbalsta riteņi
- Rūpniecība
-
Ritentiņi un riteņi
- Augstas kvalitātes riteņu balsti
- Augstas kvalitātes riteņi
- Mobilitātes risinājumu piederumi
- Motoru sistēmas
- Jaunumi un inovācijas
- Par mums
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti dažādās lietošanas jomās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar poliuretāns, injicēts protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina ilgmūžību un klusumu darbībā. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 75 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 160 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar sešstūra vītņstienis, augšējais stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultni optimālai kustībai. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar poliuretāns, injicēts protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 82 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots lietošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja krēslos un biroja mēbelēs, nodrošinot uzticamu un kluso darbību dažādās profesionālās vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 55 mm, bet kopējais augstums sasniedz 57 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 55 mm, bet kopējais augstums sasniedz 57 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 55 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar poliuretāns, injicēts protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni optimālai darbībai. Riteņa diametrs ir 55 mm, bet kopējais augstums sasniedz 57 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 55 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis gultni, kas garantē vienmērīgu un ilgstošu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, riteņa diametrs ir 55 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 57 mm, kas padara to piemērotu dažādām lietojumprogrammām. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 55 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis mehānismu optimālai manevēšanai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni ilgstošai darbībai. Riteņa diametrs ir 55 mm, bet kopējais augstums sasniedz 57 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu, biroja krēslu un biroja mēbeļu aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kluso darbību.
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 40 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grozāms stienis griezes mehānismu. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, nodrošinot 40 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 43 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību dažādās profesionālās vidēs.
Grozāmais atbalsta ritenis 35 mm
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 35 mm, bet kopējais augstums sasniedz 33 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību.
Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Mono grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamiīda materiāla ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas nodrošina klusu darbību. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 104 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 140 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mediju mēbeles, pansionāti un aprūpes nami, kā arī aprūpes rati lietošanai.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem profesionālai lietošanai. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību medicīnas un aprūpes iestādēs.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetto piano gultnis garantē ilgstošu un beztraucētu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un kluso darbību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgstošu un uzticamu ekspluatāciju. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu darbību un lielisku saķeri. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot klusumu un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusumu un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu darbību un labu saķeri. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un kluso darbību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultņi garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un precīzu manevrēšanu medicīnas un aprūpes vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un precīzu kustību medicīnas un aprūpes aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni. Ritenī ir polipropilēna pamats ar termoplastiskas gumijai protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un precīzu kustību medicīnas un aprūpes aprīkojumā.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību medicīnas un aprūpes iestādēs.
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot lielisku saķeri un klusumu darbības laikā. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Bieži uzdotie jautājumi
Poliamīds ritentiņu priekšrocības
Poliamīda atbalsta riteņi ir izstrādāti, lai piedāvātu perfektu izturības līdzsvaru, vieglu konstrukciju un gludu dizainu. Ar korpusiem, kas izgatavoti no augstas kvalitātes sintētiska materiāla, tie nodrošina lielisku izturību, triecienizturību un vieglu tīrīšanu. Šīs īpašības padara tos ideāli piemērotus tādiem lietojumiem kā medicīnas aprīkojums, biroja mēbeles un mazumtirdzniecības displeji, kur svarīga ir gan uzticama mobilitāte, gan mūsdienīga estētika.
TENTE poliamīda ritentiņi piedāvā dažādas priekšrocības:
Pierādīta izturība - poliamīda korpusi ir pazīstami ar lielisko izturību un triecienizturību. Tie nodrošina stabilu, uzticamu veiktspēju pat bieži lietojot.
Viegla konstrukcija - Poliamīda atbalsta riteņi piedāvā iespaidīgu izturību, vienlaikus paliekot viegliem, padarot tos viegli uzstādāmus un rokāmus. To mazais svars palīdz samazināt kopējo slodzi, padarot biežu pārvietošanu daudz vieglāku.
Mūsdienīgs dizains - Poliamīda atbalsta riteņi ritentiņiem ir gluds, mūsdienīgs dizains, kas uzlabo mūsdienīgu mēbeļu un aprīkojuma izskatu. Pateicoties dažādiem izmēriem un krāsām, tos var viegli pielāgot dažādiem stiliem un iestatījumiem.
Viegla tīrīšana - poliamīda korpusu gluda, neporaina virsma ļauj tos viegli tīrīt un uzturēt. Tas padara tos īpaši piemērotus medicīnas jomā un veselības aprūpes iestādēm, kur higiēna ir prioritāte.
Ķīmiskā Pretestība - Poliamīda atbalsta riteņi var izturēt plašu tīrīšanas līdzekļu klāstu. Šī izturība nodrošina ilgu kalpošanas laiku pat vidē, kur nepieciešama bieža tīrīšana vai ķīmisko vielu iedarbība.
Poliamīds ritentiņu veidi
Poliamīda atbalsta riteņi ir pieejami dažādās konfigurācijās un dizainos, lai apmierinātu dažādas mēbeļu, medicīnas un mazumtirdzniecības vajadzības. Katrs tips ir izstrādāts tā, lai piedāvātu unikālas priekšrocības, sākot no drošas bremzēšanas un vienmērīgas pagriešanas līdz kompaktam dizainam šaurās telpās. Zemāk ir daži no visizplatītākajiem poliamīda ritentiņu veidiem un to galvenās priekšrocības:
Poliamīds grozāmie ritentiņi
Poliamīda grozāmie ritentiņi piedāvā 360° rotāciju, atvieglojot aprīkojuma vai mēbeļu pārvietošanu un novietošanu ar minimālu piepūli. Tie ir ideāli piemēroti medicīnas ratiņiem, kur ir būtiskas vienmērīgas un biežas virziena izmaiņas, biroja mēbelēm un pārvietojamām mazumtirdzniecības iekārtām, kur nepieciešama elastība uzstādīšanas vai reorganizācijas laikā.
Mazie Poliamīds ritentiņi
Mazie poliamīda ritentiņi ir veidoti, lai vienmērīgi pārvietotu vieglas mēbeles vai aprīkojumu pat šaurās telpās. To kompaktais dizains nemanāmi saplūst, neaizņemot papildu vietu, savukārt izturīgais poliamīda korpuss nodrošina tos gan izturīgus, gan viegli apstrādājamus. Mūsu mazākais poliamīda ritenis ir TENTE Linea light gaisma, kuras kopējais augstums ir tikai 50,5 mm.
Bremzēti Poliamīds ritentiņi
Bremzētie poliamīda ritentiņi ir izstrādāti tā, lai apvienotu vieglu mobilitāti ar iespēju droši un stabilai pozicionēšanai, kad vien nepieciešams. TENTE poliamīda ritentiņus var konfigurēt ar vairākiem bloķēšanas mehānismiem, tostarp riteņu bremzēm (tikai riteņa bloķēšana), kopējām slēdzenēm (gan riteņa, gan grozāmās galvas bloķēšana) un virziena slēdzenēm (grozāmā virziena nostiprināšana, vienlaikus ļaujot ritenim ripot). Šī elastība nodrošina, ka jūs varat pielāgot vadības līmeni savām īpašajām vajadzībām neatkarīgi no tā, vai tas ir stabila lietojumprogrammas uzturēšana vai precīza virziena saglabāšana, pārvietojot to.
Poliamīda ritentiņu pielietojuma jomas
Poliamīda atbalsta riteņi ir paredzēti lietojumiem, kur nepieciešams izturības, konstrukcijas un vienmērīgas manevrēšanas spējas līdzsvars. To izturīgais korpuss un tīrais, modernais izskats padara tos īpaši piemērotus mēbelēm, mazumtirdzniecībai un veselības aprūpes vidēm. Mēbelēs un mobilajās lietojumprogrammās poliamīda ritentiņus parasti izmanto biroja krēsliem, biroja mēbelēm, multivides mēbelēm un veikalu armatūrai un displejiem. To vienmērīgā manevrētspēja un tīrais dizains padara tos ideāli piemērotus lietojumiem, kuriem nepieciešama uzticama mobilitāte vai izsmalcināta estētika. Veselības aprūpes iestādēs poliamīda ritentiņus var atrast uz medicīniskām mēbelēm, piemēram, naktsgaldiņiem, medicīnas ratiņiem, piemēram, medikamentu ratiņiem vai datoriem uz riteņiem, un medicīniskās attēlveidošanas lietojumprogrammās, piemēram, mobilajos ultraskaņas skeneros, kur prioritāte ir vienkārša tīrīšana un viegla apstrāde. To daudzpusība attiecas arī uz veikalu aprīkojumu un dizaineru mēbelēm, nodrošinot gan stilu, gan funkcionalitāti, vienlaikus nodrošinot uzticamu un bez piepūles kustību.