Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis mehānismu optimālai manevēšanai. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni ilgstošai darbībai. Riteņa diametrs ir 55 mm, bet kopējais augstums sasniedz 57 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu, biroja krēslu un biroja mēbeļu aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un kluso darbību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
37 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
57 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,65 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
18 mm
Grozāms savienojums
128 mm
Pagrieziena rādiuss
64 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
11 mm
Diametrs
55 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
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
Ass
S70-10x10 / 8

Aksesuārs "Ass" ir sešstūra vītnestenis, augšējais, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 6 mm, un tā svars sasniedz 0,02 kg. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu uzticamu un ilgtspējīgu darbību riteņu sistēmās.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 55 mm, bet kopējais augstums sasniedz 57 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg