Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu un biroja mēbeļu aprīkošanai. Stiprinājums ir aklā atvere B10, kas paredzēta uzstādīšanai un nodrošina vienkāršu montāžu mēbeļu konstrukcijā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj riteņa blokam brīvi rotēt. Ritenis ar diametru 55 mm ir aprīkots ar plakano gultni ar distanceri, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Riteņa protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, tas ir poliamīds. Kopējais augstums ir 57 mm, un tas nosaka nepieciešamo vietu ritenīša uzstādīšanai. Statiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg, nodrošinot darbību ātrumā 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5925UOI055L51-10
EAN
4031582406412
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
37 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
57 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,65 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
18 mm
Grozāms savienojums
128 mm
Pagrieziena rādiuss
64 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
11 mm
Diametrs
55 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no augstas kvalitātes poliamīda materiāla ar grozāms stienis mehānismu, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu, kas aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 55 mm, bet kopējais augstums sasniedz 57 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg