Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Mono grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamiīda materiāla ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēns pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas nodrošina klusu darbību. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 104 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 140 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mediju mēbeles, pansionāti un aprūpes nami, kā arī aprūpes rati lietošanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Kopējais augstums
104 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,15 kg
Produkta nosaukums
Mono
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (RAL9006)
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Grozāms savienojums
148 mm
Ofsets
34 mm
Pagrieziena rādiuss
74 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
24 mm
Diametrs
80 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

Mono ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mediju mēbelēs, pansionātos, aprūpes namos un aprūpes ratos. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 80 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību, bet protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, un izstrādājums nodrošina precīzu vadību un stabilu darbību. Kopējais augstums ir 104 mm. Statiskā slodze ir 140 kg, bet dinamiskā slodze ir 70 kg, nodrošinot kustību ar ātrumu 3 km/h.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg