Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 80 mm
Mono
Pasūtījuma numurs:
990073803
EAN:
4031582308440
Produkta numurs:
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Mono ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mediju mēbelēs, pansionātos, aprū...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Mono ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mediju mēbelēs, pansionātos, aprūpes namos un aprūpes ratos. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmais stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 80 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību, bet protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, un izstrādājums nodrošina precīzu vadību un stabilu darbību. Kopējais augstums ir 104 mm. Statiskā slodze ir 140 kg, bet dinamiskā slodze ir 70 kg, nodrošinot kustību ar ātrumu 3 km/h.