Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapi pielietojumiem, tostarp mediju mēbelēm un biroja mēbelēm. Ritenis ir aprīkots ar sešstūra vītnstieni augšējā daļā, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar mēbeles struktūru. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē ilgmūžību un noturību pret mehāniskiem bojājumiem. Ritenis ir aprīkots ar grožāmu stienu, kas ļauj brīvi rotēt un pārvietot mēbeles visos virzienos. Riteņa diametrs ir 75 milimetri, un tas ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un klusu darbību. Riteņa asis ir aprīkotas ar precīziem lodīšu cuscinettiem, kas nodrošina gludu un ilgstošu darbību. Kopējais ritenim un korpusam ir 75 milimetru augstums. Statiskā slodzes jauda ir 160 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 80 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un stabilu darbību dažādos pielietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394511
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
75 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa diametrs
10 mm
Stieņa garums
15 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
130 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
65 mm
Vītnes diametrs
10 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās mēbeļu un interjera risinājumos. Produkts ir aprīkots ar sešstūra vītnstieni augšējā daļā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņim brīvi pagriezties 360 grādu leņķī, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ar diametru 75 milimetri ir konstruēts no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā, un tas ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu un bez traucējumiem darbību. Produkta kopējais augstums ir 82 milimetri, kas ļauj to integrēt kompaktās mēbeļu konstrukcijās. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 160 kilogramus, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 80 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību. Linea ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.

75 mm
82 mm
80 kg
75 mm
82 mm
80 kg