Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu ritināšanai un stabilai novietošanai. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un precīzu montāžu mēbeļu korpusā. Grozāmais stienis ir izgatavots no poliamīda, un tas ļauj ritenim brīvi pagriezties ap savu asi. Ritenis ar diametru 55 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanceri, bet riteņa protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina klusu kustību un labu virsmas saķeri. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību. Kopējais augstums ir 57 mm. Statiskā slodze ir 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5925UAI055L51-8
EAN
4031582406399
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
37 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
57 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,72 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
18 mm
Grozāms savienojums
94 mm
Pagrieziena rādiuss
47 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
11 mm
Diametrs
55 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
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
S70-10x10 / 8

Aksesuārs "Ass" ir sešstūra vītnestenis, augšējais, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 6 mm, un tā svars sasniedz 0,02 kg. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu uzticamu un ilgtspējīgu darbību riteņu sistēmās.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Anika
5920UAI055L51-8

Anika ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles un aprūpes iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi griezties visās virzienās. Ritenis pats ir konstruēts ar 55 mm diametru un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir injicēts poliuretāna protektors, kas nodrošina labas berzes īpašības un aizsargā grīdas virsmu. Kopējais augstums ir 57 mm, kas ļauj ritenim kompakti iekļauties dažādu mēbeles konstrukciju parametros. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Anika ir ideāli piemērots naktsskapi, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, pansionātiem, aprūpes namiem un biroja mēbelēm.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg