- Home
- Rollen & Räder
-
Räder
Räder in Premiumqualität
Unsere Serien
Rad 100 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Der 34 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Polyamid-Radkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 40 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad ideal für den Einsatz in hochwertigen Rollen und Transportlösungen.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 26,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi mit einer Breite von 25 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Nabenlänge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi hat eine Breite von 32 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 300 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert mit einer Breite von 55 mm, ausgestattet mit einem Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächenbreite von 36 mm besteht aus dämpfendem Hybridmaterial mit einer Polyamid-Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rad verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eignet sich optimal für den Einsatz in Rollen und Lenkrollen.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Rollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 36 mm. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad besteht aus dämpfendem Hybridmaterial mit einer Lauffläche aus Polyamid und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm mit einer Bohrung mit Passfedernut und einem Achslochduchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 50 mm
Das Duratech plus Rad aus supersschwerem Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 50 mm und eine Nabenlänge von 32 mm bei einem Achslochduchmesser von 15 mm. Die Lauffläche mit Doppelflansch mit Laufringen weist eine Breite von 26 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 480 kg, während die dynamische Belastbarkeit 240 kg bei 4 km/h und 200 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch das Rad für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi in schwarz. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrung von 20,1 mm Durchmesser und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 360 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und einem integrierten Gleitlager. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 48 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12 mm beträgt und das Rad mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Das Rad eignet sich optimal für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 400 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 145 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 290 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 65 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 65 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 34,5 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12 mm beträgt und das Rad mit einem Gleitlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 240 kg. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 14 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 20 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 140 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 280 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 12 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 25 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert. Das Präzisionskugellager (RS/2RS) gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.