- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Betriebsbedingungen
-
Hitzebeständig
Hitzebeständige Räder
Rad 100 mm
Das Elastech heat Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Nabe weist eine Länge von 45,5 mm auf, während die Bohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus einem dämpfenden, hitzebeständigen Material, das optimale Fahreigenschaften und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 80 kg erreicht. Diese Konstruktion macht das Rad ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Wärmeverträglichkeit und Stoßdämpfung stellen.
Rad 100 mm
Das Elastech heat Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Lauffläche besteht aus dämpfendem, hitzebeständigem Material und bietet damit optimalen Schutz bei erhöhten Temperaturen. Das Rad ist mit einem Aluminiumkörper ausgestattet und verfügt über ein Präzisionskugellager aus rostfreiem Stahl, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Performance gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8,3 mm aufweist. Das Rad kann eine statische Tragfähigkeit von 160 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h aufnehmen, was es für verschiedenste industrielle Anwendungen geeignet macht.
Rad 80 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Rad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 35 mm Breite. Der Radbody besteht aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 45,5 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen eignet.
Rad 100 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und zeichnet sich durch robuste Konstruktion und Hitzebeständigkeit aus. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einer Lauffläche von 35 mm Breite ausgestattet, deren Material identisch mit dem Radkörper aus hitzebeständigem Duroplast-Kunststoff ist. Die Nabe des Rades hat eine Länge von 45,5 mm und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm aufweist. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 250 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für verschiedenste industrielle und gewerbliche Anwendungen eignet.
Rad 75 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Rad mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche von 25 mm Breite. Der Radbody besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzbeständig, während die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 31,8 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Bohrung der Achse hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Lenkrollen eignet.
Rad 75 mm
Das Rad Duratech heat ist ein Rad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche von 25 mm Breite. Der Radkörper besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzbeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 27 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Konstruktion eignet sich besonders für Anwendungen mit erhöhten Temperaturanforderungen.
Vorteile hitzebeständiger Räder
Hitzebeständige Räder sind so konstruiert, dass Geräte bei anhaltender oder intermittierender Hitze mobil bleiben. Mit temperaturstabilen Materialien und Komponenten behalten sie ihre Festigkeit, Geometrie und Manövrierfähigkeit bei, wo herkömmliche Räder weich werden oder sich verformen würden. Von Bäckereianlagen und Autoklaven bis hin zu thermischen Prozessen in der Herstellung kombinieren sie Haltbarkeit, Effizienz und Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen. TENTE Hochtemperaturräder bieten verschiedene Vorteile:
Thermische Integrität und gleichbleibende Mobilität — Speziell entwickelte Radmischungen und wärmebehandelte Bauteile verhindern Verformungen und Abplattungen bei erhöhten Temperaturen. Das Ergebnis ist ein vorhersehbares Rollverhalten und eine zuverlässige Führung durch Heiz- und Kühlzyklen.
Betriebseffizienz — Durch die Aufrechterhaltung einer stabilen Bewegung in Öfen, Bäckereien, Großküchen und anderen heißen Bereichen reduzieren Hochtemperaturräder die Wahrscheinlichkeit von Radausfällen. Dies unterstützt reibungslosere Arbeitsabläufe und trägt zum Schutz von Bedienern und Waren bei.
Geschmeidige, vorhersehbare Mobilität — Hitzebeständige Räder machen keine Kompromisse bei den geschmeidigen Rolleigenschaften. Hitzebeständige Laufflächenmischungen, Präzisionslager und temperaturfeste Schmiermittel sorgen dafür, dass die Druck- und Zugkräfte niedrig bleiben der Stick-Slip-Effekt bei Temperaturzyklen minimiert wird.
Arten von hitzebeständigen Rädern
TENTE bietet verschiedene Optionen hitzebeständiger Räder an, die für den zuverlässigen Betrieb bei erhöhten Temperaturen von bis zu +280 °C entwickelt wurden. Die Auswahl der am besten geeigneten Variante erfordert eine ganzheitliche Betrachtung der Anwendung: Bodenbeschaffenheit, Größe und erforderliche Belastung pro Rad. Ebenso wichtig ist das Rollengehäuse, das die Gesamttragfähigkeit, die Seitenstabilität und die Lebensdauer des Systems bestimmt.
IDG Hochtemperaturräder
TENTE IDG-Räder sind speziell entwickelte hitzebeständige Räder für heiße Prozesse. Ein Aluminium-Radkörper mit hitzebeständiger Silikongummi-Lauffläche und selbstschmierender Buchse sorgt für eine stabile Geometrie und Dämpfung bei Temperaturen mit einem spezifizierten Temperaturbereich von —30 °C bis +250 °C; kurze Einwirkungen von bis zu +310 °C Umgebungstemperatur für 5 Minuten sind zulässig, sofern die Lauffläche selbst 250 °C nicht überschreitet. In der Praxis ist IDG daher eine hervorragende Wahl, wenn Sie Hochtemperaturräder für Öfen, Autoklaven oder Backlinien benötigen, unter Beibehaltung des vorhersehbaren Rollverhaltens während Wärme-Kühl-Zyklen. Für hygienische oder dampfreiche Umgebungen kombinieren Sie das Rad mit einem entsprechend bewerteten (abwaschbaren) Edelstahlgehäuse, um ein Hochtemperatur-Rollenradsystem zu vervollständigen.
BOG Hochtemperaturräder
TENTE BOG-Räder wurden speziell für den Einsatz bei hohen Temperaturen entwickelt. Der Radkörper besteht aus hitzebeständigem, duroplastischem Kunststoff mit einer trockenen (selbstschmierenden) Lagerbuchse, die für eine Dauerbelastung von —40 °C bis +280 °C ausgelegt ist. In der Praxis macht dies BOG zu einer robusten Wahl für Öfen, Autoklaven und heiße Prozesslinien, in denen hitzebeständige Laufrollen ihre Geometrie und ihre Walzeigenschaften beibehalten müssen. BOG-Räder sind mit Raddurchmessern von 80 mm oder 100 mm erhältlich. Für eine komplette Lösung für Hochtemperatur-Rollenräder kombinieren Sie BOG mit einem Gehäuse, einer Achse und Schmiermitteln, die für denselben Temperaturbereich ausgelegt sind, um Tragfähigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
WOG Hochtemperaturräder
Die hitzebeständigen WOG-Räder wurden speziell für die Dampfsterilisation entwickelt und verwenden einen hitzebeständigen synthetischen Thermoplast mit Gleitlager. WOG-Räder bieten eine zuverlässige Mobilität zwischen —40 °C und +200 °C. Die Serie ist mit einem Raddurchmesser von 75 mm und zwei verschiedenen Nabenlängen erhältlich und eignet sich für Autoklaven und andere hygienekritische Umgebungen, in denen verformungsfreie, abwaschbare Räder erforderlich sind.
IOG Hochtemperatur-Aluminiumräder
IOG-Räder für hohe Temperaturen verwenden einen Aluminium-Radkörper und eine Lauffläche mit einer trockenen Lagerbuchse und sind für den Dauerbetrieb von −40 °C bis +280 °C spezifiziert. Sie sind mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächenbreite von 35 mm erhältlich und bieten eine Tragfähigkeit von 125 kg pro Rad, was sie zu einer kompakten Option für das Handling in heißen Zonen macht, bei denen die Stabilität von Metallrädern bevorzugt wird.
Anwendungsbereiche für hitzebeständige Räder
Hitzebeständige Räder werden überall dort eingesetzt, wo erhöhte Temperaturen zum täglichen Betrieb gehören. Zu den typischen Einsatzgebieten gehören Bäckereianlagen, Großküchen, Anlagen zur Lebensmittelherstellung, die in den Ofen gelangen oder an erhitzten Oberflächen vorbeilaufen, und Autoklaven in hygienekritischen Prozessen. In der Fertigung rüsten sie Wagen, Gestelle und Transportwagen aus, die Härtungs-, Trocknungs- oder Lackieröfen passieren, ohne dabei an Mobilität oder zulässiger Belastung einzubüßen. Unsere Hochtemperaturräder sind auch für den Betrieb unter Null ausgelegt und eignen sich daher für Strecken, die zwischen heißen Zonen und Kühlräumen wechseln, sofern das Rad-Gehäusepaket entsprechend spezifiziert ist. Je nach Modell decken TENTE Hochtemperaturräder Bereiche von etwa −40 °C bzw. −30 °C bis +200 °C bzw. +280 °C, abhängig vom jeweiligen Radtyp.