- Home
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Funktionalität
Räder nach Funktionalität
Rad 100 mm
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 34,9 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 32 mm. Die Nabe weist eine Länge von 35,5 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Material ausgestattet und verfügt über einen Körper aus Zinkdruckguss. Die statische Tragfähigkeit beträgt 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 150 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit eine verschleißfeste sowie geräuscharme Lösung. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 150 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 37 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit eine verschleißfeste sowie geräuscharme Lösung. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 15 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 100 kg erreicht. Das Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 280 kg bei 6 km/h oder 350 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Aluminiumkörper und Präzisionskugellagern ausgestattet und eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 34 mm. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen, spurlos und vulkanisiert, welcher optimale Fahreigenschaften und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8,3 mm besitzt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Aufgrund dieser technischen Eigenschaften eignet sich das Elastech Rad ideal für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 15 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit eine verschleißfeste und geräuscharme Lösung. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit Gleitlagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 26,5 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 120 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h liegt bei 60 kg. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, die eine Breite von 32 mm aufweist. Die Nabe besitzt eine Länge von 36,5 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und bietet damit eine robuste sowie langlebige Konstruktion. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 160 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8,3 mm. Das Puretech Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 300 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 55 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und ist für eine Achsbohrung von 25 mm ausgelegt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 480 kg bei 6 km/h oder 600 kg bei 4 km/h. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 54 mm auf und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet, wobei die Bohrung einen Durchmesser von 17 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist für eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg ausgelegt. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad findet Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, bei Automobil-OEMs, in der Keramik- und Glasherstellung, im Containerbau, in der Brandbekämpfungstechnik, bei Gabelstaplern, in schweren AGV-Systemen, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein Laufrad für Rollen in Transportwagen und Fahrwerken. Der Laufbelag ist 20 mm breit und besteht aus gegossenem Polyurethan, der Radkörper aus Stahl, Eisen. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm, eine Nabenlänge von 14 mm und eine Achsbohrung mit 20 mm Durchmesser. Es ist mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 280 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei 6 km/h und 140 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind unter anderem AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme und Gabelstapler.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Kastenrad mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 25 mm. Die Nabe weist eine Länge von 12 mm auf, während das Achsloch einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager mit Dichtungen (RS/2RS) für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 130 kg bei 6 km/h oder 160 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, dem Containerbau, der Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler- und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, dem Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Transportrad für Kastor-Systeme, das mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm ausgestattet ist. Das Rad verfügt über einen Gusseisenunterbau und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die Nabe weist eine Länge von 92 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg und bietet dynamische Tragfähigkeiten von 1400 kg bei 6 km/h sowie 1680 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 32 mm. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad verfügt über ein Rollenlager und ist mit einer Nabe von 44,4 mm Länge ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 80 kg erreicht. Das Supratech Rad eignet sich ideal für Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment und bietet damit eine vielseitige Lösung für verschiedenste industrielle und kommerzielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad wird durch ein rostfreies Rollenlager gelagert und verfügt über einen Körper aus Polyamid. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 500 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminium-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Ultratech Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist und mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Das Ultratech plus Rad eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44,4 mm und eine Bohrung mit einem Durchmesser von 12 mm für die Achsenmontage. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 300 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.