- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Maschinen- & Werkstattausrüstung
-
Keramik- und Glashersteller
Rollen und Räder für Keramik- und Glashersteller
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive ultimate Antriebseinheit mit rechteckiger Platte ist eine elektrische Lösung für die Elektromobilität, ausgestattet mit 125 mm Rädern aus Polyamid-Radkörper und spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen. Das System eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesie- und Medikamentenwagen, Pflegewagen, Computer auf Rädern, medizinische Geräte einschließlich CT-Scanner und Ultraschallgeräte, sowie industrielle Einsätze in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinenbau und bei elektronischen Systemen in der Reinraumtechnik.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 45 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 53 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 70 kg bei 3 km/h und eine statische Tragfähigkeit von 140 kg. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm mit einer Bohrung mit Passfedernut und einem Achslochduchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 400 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 145 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 290 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 14 mm bei einem Achslochduchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen hat eine Breite von 20 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl, Eisen montiert. Das Präzisionskugellager (RS/2RS) ermöglicht eine statische Tragfähigkeit von 280 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 140 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 25 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 12 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das Rad aus Stahl und Eisen ist mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 320 kg sowie eine dynamische Belastbarkeit von 160 kg bei 3 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Nabenlänge von 92 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 80 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3360 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1400 kg bei 6 km/h und 1680 kg bei 4 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 58 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser. Das Rad aus Polyamid ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg sowie eine dynamische Belastbarkeit von 500 kg bei 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochduchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan hat eine Breite von 50 mm und ist auf einem Aluminiumkörper mit Präzisionskugellagern montiert. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad besteht aus Aluminium mit einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und verfügt über einen Radkörper aus Gusseisen, geeignet für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Automobil-OEM und schweren AGV-Systemen.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und verfügt über einen Radkörper aus Gusseisen, geeignet für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern und einem Aluminiumkörper ausgestattet und eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad besteht aus Gusseisen mit einer Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen und schweren AGV-Systemen.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 640 kg bei 6 km/h und 800 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad besteht aus Gusseisen mit einer Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Automobil-OEM und schweren AGV-Systemen.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rad aus Polyamid mit rostfreiem Rollenlager erreicht eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 300 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12,5 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, die dynamische Tragfähigkeit 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12,5 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, die dynamische Tragfähigkeit 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 12,5 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, während die dynamische Belastbarkeit 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Präzisionskugellager und einer Achsbohrung von 12,5 mm Durchmesser. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 700 kg. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke, Gerüste und Abfallentsorgungsanlagen.