- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
-
Medizinische Wagen
Rollen und Räder für Medizinwagen
Antriebseinheit 125 mm
Der E-Drive ultimate ist eine elektrisch betriebene Antriebseinheit für Rollwagen und Transportsysteme in der Elektromobilität, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungstyp ausgeführt ist. Die Antriebseinheit verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 125 mm, dessen Lauffläche aus vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen besteht, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Diese Kombination gewährleistet eine geräuscharme, bodenschonende und zuverlässige Lastübertragung auf unterschiedlichen Untergründen. Das Produkt eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, Anästhesiewagen, Automobil-OEM, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Keramik- und Glashersteller, Computer auf Rädern, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Produktions- und Plattformwagen, Ultraschallgeräte, Werkbänke sowie Transportequipment.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei 3 km/h sowie 125 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für den Einsatz in medizinischen und pflegerischen Umgebungen konzipiert ist und unter anderem in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Krankenhausbetten, OP-Robotern, OP-Tischen sowie Ultraschallgeräten eingesetzt wird. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, dient als Befestigungselement zur Montage am Möbel- bzw. Gerätekörper. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel, gefertigt und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt einen Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt, während der Radkörper aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg und bei 3 km/h ebenfalls 150 kg.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, dient der Befestigung und Betätigung der Feststellfunktion. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Laufbelag besteht aus Polyurethan, gespritzt, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 150 kg bei 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in medizinischen und pflegerischen Umgebungen konzipiert ist. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, ermöglicht die Befestigung am Transportgerät und sorgt zugleich für eine zuverlässige Feststellfunktion. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig und präzise ausrichten lässt. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt ein Präzisionskugellager als Radlager, eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan sowie einen Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 150 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je Rad 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 3 km/h beträgt. Einsatzbereiche sind unter anderem Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm beträgt die Gesamthöhe 150 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 375 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm beträgt die Gesamthöhe 175 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 150 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 375 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 375 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 100 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, OP-Robotern, OP-Tischen sowie Ultraschallgeräten. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgeführt, der die Arretierung und Entriegelung der Rolle steuert. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass die Rolle präzise und leichtgängig lenkt. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Lauffläche ist aus Polyurethan, gespritzt gefertigt, der Laufradkörper besteht aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 129 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet mit einem Durchmesser von 150 mm. Die Gesamthöhe beträgt 175 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, OP-Robotern, OP-Tischen sowie Ultraschallgeräten konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken; waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt jeweils 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 100 mm
Die Lenkrolle Integral twin mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist ein Bauteil für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT-Geräte, Röntgeneinrichtungen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken dient der Befestigung an der Anlage und ermöglicht die Betätigung des Feststellers. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet ist. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 129 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg je Rad bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 125 kg bei 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 100 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie an Medizintechnik wie CT-Scannern, MRT-Geräten und Ultraschallgeräten. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Gehäuse aus Stahlblech, mittel, ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe beträgt 129 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt 125 kg bei 4 km/h und 125 kg bei 3 km/h. Die Rolle ist für Anwendungen in OP-Tischen, OP-Robotern, Pflegebetten, Krankenhausbetten und Anästhesiewagen geeignet.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 100 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller und eignet sich für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, OP-Robotern, OP-Tischen sowie Ultraschallgeräten. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, ausgeführt und ermöglicht die Bedienung der Feststellfunktion. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager im Schwenklager gelagert, sodass eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, besitzt eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, und einen Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 129 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei jeweils 125 kg, wobei die Angaben für eine Geschwindigkeit von 4 km/h und 3 km/h gelten.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller und ist für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, OP-Robotern, OP-Tischen sowie Ultraschallgeräten konzipiert. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken; für waschbare Betten muss der Befestigungsbereich vom Hersteller des Krankenhausbetts abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über ein Präzisionskugellager, abgedichtet, und besitzt eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan, elektrisch-leitfähig, sowie einen Körper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei jeweils 150 kg für beide Rollen, bei Geschwindigkeiten von 4 km/h beziehungsweise 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, OP-Robotern, OP-Tischen sowie Ultraschallgeräten konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken; waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem, elektrisch leitfähigem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg pro Rad bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 150 kg pro Rad bei 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, OP-Robotern, OP-Tischen sowie Ultraschallgeräten konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt jeweils 150 kg bei Geschwindigkeiten von 4 km/h und 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, OP-Robotern, OP-Tischen und Ultraschallgeräten vorgesehen ist. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, dient der Befestigung am Möbel- oder Gerätegestell, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm, ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine gespritzte Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, die dynamische Belastbarkeit bei jeweils 150 kg, wobei die Rolle bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 3 km/h betrieben werden kann.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, die Lauffläche besteht aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Geschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 375 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über abgedichtete Präzisionskugellager bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 375 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 100 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, OP-Robotern, OP-Tischen sowie Ultraschallgeräten konzipiert ist. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, dient der Befestigung am Gerät, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 129 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt jeweils 125 kg bei Geschwindigkeiten von 4 km/h und 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig auf, gelagert in einem Präzisionskugellager, abgedichtet. Die Gesamthöhe beträgt 150 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 375 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische sowie Ultraschallgeräte.