- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Gehäusematerial
-
Polyamidrollen
Polyamidrollen
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager, abgedichtet realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung statischer Elektrizität.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einer Lauffläche aus gespritztem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität und Langlebigkeit.
Lenkrolle 125 mm
Die ICS Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität und Langlebigkeit.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Pflegebetten. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager für leisen, wartungsarmen Lauf ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle zur zuverlässigen Lösung für medizinische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Laufruhe und Belastbarkeit.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und eignet sich ideal für Pflegebetten. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle zu einer zuverlässigen Lösung für medizinische Anwendungen mit hohen Anforderungen an Laufruhe und Belastbarkeit.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität und Langlebigkeit in medizinischen Anwendungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager, abgedichtet realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung statischer Elektrizität.
Bockrolle 125 mm
Die ICS ist eine Bockrolle, die speziell für den Einsatz in Pflegebetten konzipiert wurde und mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid, das eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus thermoplastischem Gummi versehen, der eine zuverlässige Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt, was eine optimale Balance zwischen Gewicht und Stabilität ermöglicht. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine reibungsarme und präzise Rotation gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 166 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Spezifikationen machen die ICS zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Pflegeanwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Manövrierbarkeit.
Bockrolle 125 mm
Die Bockrolle ICS ist eine hochwertige Laufrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement, die speziell für den Einsatz in Pflegebetten konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid, das eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Laufbelag aus thermoplastischem Gummi ausgestattet, der eine optimale Bodenhaftung und sanfte Bewegungen ermöglicht. Die Lauffläche wird durch ein abgedichtetes Präzisionskugellager unterstützt, das eine reibungsarme und präzise Rotation sicherstellt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 166 mm, was eine ergonomische Integration in verschiedene Möbelsysteme ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Das Rad selbst ist aus Polypropylen gefertigt, das eine gute Chemikalienbeständigkeit und Hygiene bietet. Diese Kombination aus hochwertigen Materialien und präziser Verarbeitung macht die ICS zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Pflegeanwendungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und bietet durch ihre hochwertige Konstruktion zuverlässige Mobilität bei gleichzeitig leisem Laufverhalten.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung elektrostatischer Aufladungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.
Bockrolle 125 mm
Die Bockrolle ICS ist eine spezialisierte Laufrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle Anwendungen wie Pflegebetten konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid, das eine sichere und zuverlässige Konstruktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gespritzetem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan ausgestattet, das eine optimale Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Die Lauffläche wird durch ein abgedichtetes Präzisionskugellager unterstützt, das eine lange Lebensdauer und wartungsfreie Funktion ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 166 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Spezifikationen machen die ICS zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Anwendungen, bei denen Stabilität und Haltbarkeit erforderlich sind.
Bockrolle 125 mm
Die Bockrolle ICS ist eine spezialisierte Laufrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle Anwendungen wie Pflegebetten konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid, das eine optimale Kombination aus Stabilität und Leichtgewicht bietet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, die durch Spritzguss hergestellt wird und eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit sowie Bodenschonung gewährleistet. Das Rad wird von einem abgedichteten Präzisionskugellager gelagert, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion sicherstellt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 166 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die ICS zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Anwendungen, bei denen Präzision, Haltbarkeit und sichere Lastverwaltung erforderlich sind.
Lenkrolle 75 mm
Die Lumina Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächen-Material und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln und bietet durch ihre kompakte Bauweise und zuverlässige Materialien eine langlebige Lösung für leichte bis mittlere Transportanforderungen.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbaren Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 65 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller für den flexiblen Einsatz in Möbeln. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine einfache und sichere Montage im Möbelkorpus ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, das eine freie Ausrichtung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt, als Laufbelag dient Thermoplastischer Gummi, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 89 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg und einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Lenkrolle eignet sich für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.
Lenkrolle 100 mm
Die Stylea Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 101 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Lenkrolle 35 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 35 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 33 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 104 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Mediamöbeln, in Alten- und Pflegeheimen sowie an Pflegewagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Galea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Polyamid-Rollen
Die Polyamidrollen sind so konzipiert, dass sie ein perfektes Gleichgewicht zwischen Festigkeit, leichter Konstruktion und elegantem Design bieten. Mit Gehäusen aus hochwertigem Kunststoff bieten sie eine hervorragende Haltbarkeit, Schlagfestigkeit und einfache Reinigung. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich ideal für Anwendungen wie medizinische Geräte, Büromöbel und Einzelhandelsdisplays, bei denen es sowohl auf zuverlässige Mobilität als auch auf moderne Ästhetik ankommt.
TENTE Polyamid-Rollen bieten verschiedene Vorteile:
Bewährte Festigkeit — Gehäuse aus Polyamid sind für ihre hervorragende Festigkeit und Schlagfestigkeit bekannt. Sie bieten eine stabile, zuverlässige Leistung auch bei häufigem Gebrauch.
Leichte Konstruktion — Die Polyamidrollen bieten eine beeindruckende Haltbarkeit und sind gleichzeitig leicht, sodass sie einfach zu installieren und zu handhaben sind. Ihr geringes Gewicht trägt dazu bei, die Gesamtbelastung zu reduzieren, was eine häufige Neupositionierung erheblich erleichtert.
Modernes Design — Die Polyamidrollen verfügen über ein schlankes, zeitgemäßes Design, das das Erscheinungsbild moderner Möbel und Geräte verbessert. Da sie in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich sind, können sie leicht an verschiedene Stile und Einstellungen angepasst werden.
Einfache Reinigung — Die glatte, porenfreie Oberfläche der Polyamidgehäuse macht sie leicht zu reinigen und zu pflegen. Dadurch eignen sie sich besonders für den medizinischen Bereich und das Gesundheitswesen, in dem Hygiene an erster Stelle steht.
Chemikalienbeständigkeit — Polyamidrollen halten einer Vielzahl von Reinigungsmitteln stand. Diese Haltbarkeit gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch in Umgebungen, in denen häufig gereinigt oder Chemikalien ausgesetzt werden müssen.
Arten von Polyamid-Rollen
Polyamidrollen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und Designs erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Möbel-, Medizin- und Einzelhandelsanwendungen gerecht zu werden. Jeder Typ ist so konzipiert, dass er einzigartige Vorteile bietet, von sicherem Bremsen und sanftem Schwenken bis hin zu kompakten Designs für enge Räume. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Polyamid-Rollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Polyamid-Lenkrollen
Die Lenkrollen aus Polyamid sind um 360° drehbar, sodass Geräte oder Möbel mit minimalem Kraftaufwand leicht bewegt und positioniert werden können. Sie eignen sich ideal für medizinische Trolleys, bei denen reibungslose und häufige Richtungswechsel unerlässlich sind, für Büromöbel und bewegliche Einrichtungsgegenstände im Einzelhandel, bei denen Flexibilität bei der Einrichtung oder Reorganisation gefragt ist.
Kleine Rollen aus Polyamid
Kleine Rollen aus Polyamid sind so gebaut, dass sie leichte Möbel oder Geräte auch in engen Räumen problemlos bewegen können. Ihr kompaktes Design fügt sich nahtlos ein, ohne zusätzlichen Platz in Anspruch zu nehmen. Das robuste Polyamidgehäuse sorgt dafür, dass sie sowohl robust als auch einfach zu handhaben sind. Unsere kleinste Polyamid-Rolle ist die TENTE Linea light. Sie ist bereits ab einer Gesamthöhe von 50,5 mm erhältlich.
Gebremste Polyamid-Rollen
Gebremste Polyamid-Rollen sind so konzipiert, dass sie mühelose Mobilität mit der Möglichkeit einer sicheren, stabilen Positionierung kombinieren, wann immer sie benötigt wird. TENTE Polyamid-Rollen können mit verschiedenen Feststellmechanismen ausgestattet werden, darunter Radbremsen (blockieren nur das Rad), Totalsperren (blockieren sowohl das Rad als auch den Drehkopf) und Richtungssperren (fixieren die Drehrichtung, während das Rad rollen kann). Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie den Grad der Steuerung an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können, egal ob es darum geht, eine Anwendung ruhig zu halten oder eine präzise Richtung beizubehalten, wenn sie bewegt wird.
Einsatzbereiche für Polyamid-Rollen
Polyamidrollen sind für Anwendungen konzipiert, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit, Design und sanfter Manövrierfähigkeit erforderlich ist. Durch ihr robustes Gehäuse und ihr sauberes, modernes Aussehen eignen sie sich besonders für Möbel, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Bei Möbeln und mobilen Anwendungen werden Polyamid-Rollen häufig für Bürostühle, Büromöbel, Medienmöbel sowie Ladeneinrichtungen und Displays verwendet. Ihre leichtgängige Manövrierfähigkeit und ihr klares Design machen sie ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Mobilität oder eine raffinierte Ästhetik erfordern. Im Gesundheitswesen finden sich Rollen aus Polyamid auf medizinischen Möbeln wie Nachttischen, medizinischen Wagen wie Medikamentenwagen oder Computern auf Rädern und medizinischen Bildgebungsanwendungen wie mobilen Ultraschallscannern, bei denen einfache Reinigung und leichte Handhabung im Vordergrund stehen. Ihre Vielseitigkeit erstreckt sich auch auf Ladenbau und Designermöbel. Sie bieten sowohl Stil als auch Funktionalität und sorgen gleichzeitig für zuverlässige und mühelose Bewegung.