- Home
- Rollen & Räder
- Zubehör
-
Hülsen für Rollenbefestigung
Hülsen für Rollenbefestigung
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg bietet diese kompakte Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Der integrierte Bolzen weist einen Durchmesser von 18 mm auf und gewährleistet eine sichere Verbindung zur Lenkrolle.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Mit einer Gesamthöhe von 3 mm und einem Bolzendurchmesser von 8 mm bietet diese kompakte Komponente eine dynamische Tragfähigkeit von 20 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 40 kg. Das Gewicht beträgt 0 kg, was die einfache Handhabung und Installation unterstützt.
Zubehör
Die Buchse ist ein Zubehör für Rollen und fungiert als Reduzierhülse mit runder Bauform. Diese präzisionsgefertigte Komponente ermöglicht die Anpassung unterschiedlicher Bolzendurchmesser und gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Rolle und Befestigungselement. Mit einem Bolzendurchmesser von 18 mm bietet die Buchse optimale Passgenauigkeit für entsprechende Anwendungen. Das geringe Gewicht von 0,01 kg macht sie ideal für gewichtssensitive Konstruktionen.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit Kunststoffhülse, rund, das eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h bietet. Das Produkt verfügt über einen Bolzendurchmesser von 20 mm und eine Gesamthöhe von 36 mm bei einem Eigengewicht von nur 0,01 kg, wodurch es sich optimal für leichte Anwendungen eignet.
Zubehör
Das Zubehör Socket ist eine Kunststoffhülse, rund, mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 14 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h maximal 40 kg erreicht. Das Eigengewicht liegt bei 0 kg. Diese Komponente eignet sich als präzise Befestigungslösung für Rollen und gewährleistet eine zuverlässige Kraftübertragung.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit Kunststoffhülse, rund, das eine Gesamthöhe von 36 mm aufweist und für Bolzen mit einem Durchmesser von 15 mm ausgelegt ist. Das Produkt bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wobei das Eigengewicht vernachlässigbar ist und mit 0 kg angegeben wird.
Zubehör
Das Zubehör Socket ist eine Kunststoffhülse, rund, mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 16 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht. Das Eigengewicht liegt bei 0 kg. Diese Komponente dient als Befestigungselement für Rollen und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Anwendung.
Zubehör
Das Zubehör Socket ist eine Kunststoffhülse, rund, mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 17 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht. Das Eigengewicht liegt bei 0 kg. Diese Komponente dient als Befestigungselement für Rollen und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Anwendung.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp und einer Gesamthöhöhe von 36 mm. Das Produkt verfügt über einen Bolzendurchmesser von 19 mm und erreicht eine statische Tragfähigkeit von 80 kg sowie eine dynamische Belastbarkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet dieses Rollenzubehör eine zuverlässige Lösung für leichte bis mittlere Anwendungen.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit einer Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und verfügt über einen Bolzendurchmesser von 22 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h maximal 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet diese Komponente eine effiziente Lösung für Rollenanwendungen.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit einer Kunststoffhülse, rund als Befestigungstyp. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und verfügt über einen Bolzendurchmesser von 23 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h maximal 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet diese Komponente eine effiziente Lösung für Rollenanwendungen.
Zubehör
Das Zubehör Socket ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Form und einer Gesamthöhe von 36 mm, die für Rollen mit einem Bolzendurchmesser von 16 mm konzipiert ist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h auf 40 kg ausgelegt ist. Das Eigengewicht der Hülse liegt bei 0 kg, was eine vernachlässigbare Zusatzbelastung für die Gesamtkonstruktion bedeutet.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit Kunststoffhülse, quadratisch, das eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h bietet. Mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Bolzendurchmesser von 17 mm eignet sich dieses leichtgewichtige Bauteil mit nur 0,01 kg optimal für technische Anwendungen, bei denen präzise Passform und zuverlässige Lastverteilung erforderlich sind.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit einer Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und verfügt über einen Bolzendurchmesser von 21 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h maximal 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg stellt diese Komponente eine leichte und dennoch robuste Lösung für Rollenanwendungen dar.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit einer Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und verfügt über einen Bolzendurchmesser von 22 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h maximal 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet diese Komponente eine effiziente Lösung für die Rollenbefestigung.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit einer Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und verfügt über einen Bolzendurchmesser von 23 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h maximal 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet dieses Zubehörteil eine kompakte und leichte Lösung für Rollenanwendungen.
Zubehör
Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierhülse mit quadratischer Ausführung. Diese präzisionsgefertigte Komponente ermöglicht die sichere Verbindung und Anpassung verschiedener Bolzendurchmesser in Lenkrollensystemen. Mit einem Bolzendurchmesser von 28 mm gewährleistet sie eine stabile und dauerhafte Befestigung bei industriellen Anwendungen. Das kompakte Bauteil weist ein Gewicht von 0,05 kg auf.
Zubehör
Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierhülse mit quadratischer Ausführung. Diese präzisionsgefertigte Komponente ermöglicht die sichere Verbindung zwischen Bolzen und Lenkrollenaufnahme bei einem Bolzendurchmesser von 22 mm. Mit einem Gewicht von nur 0,02 kg bietet die Buchse eine leichte und dennoch robuste Lösung für die Anpassung unterschiedlicher Bolzendurchmesser in Lenkrollensystemen.
Zubehör
Die Socket ist ein Zubehör für Rollen mit einer Kunststoffhülse, quadratisch als Befestigungstyp. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und verfügt über einen Bolzendurchmesser von 26 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h maximal 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet diese Komponente eine leichte und dennoch robuste Lösung für die Rollenmontage.
Zubehör
Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierhülse mit quadratischer Ausführung. Diese präzisionsgefertigte Komponente ermöglicht die sichere Verbindung zwischen Bolzen und Lenkrollenaufnahme bei einem Bolzendurchmesser von 22 mm. Mit einem Gewicht von nur 0,03 kg bietet die Buchse eine leichte und dennoch robuste Lösung für die Anpassung unterschiedlicher Durchmesser in Lenkrollensystemen und gewährleistet eine zuverlässige Kraftübertragung.
Zubehör
Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierhülse mit quadratischer Ausführung. Diese präzisionsgefertigte Komponente ermöglicht die sichere Verbindung zwischen Bolzen und Lenkrollenaufnahme bei einem Bolzendurchmesser von 18 mm. Mit einem Gewicht von nur 0,04 kg bietet die Buchse eine kompakte und leichte Lösung für die fachgerechte Montage von Lenkrollensystemen in industriellen Anwendungen.
Zubehör
Die Buchse ist ein Zubehör für Rollen und fungiert als Reduzierhülse mit quadratischer Ausführung. Diese präzisionsgefertigte Komponente verfügt über einen Bolzendurchmesser von 28 mm und ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen Rolle und Befestigungselement. Mit einem Gewicht von nur 0,04 kg bietet die Buchse eine leichte und dennoch robuste Lösung für die Anpassung unterschiedlicher Durchmesser in Rollensystemen.
Zubehör
Die Buchse ist ein Zubehör für Rollen und fungiert als Reduzierhülse mit quadratischer Ausführung. Diese präzisionsgefertigte Komponente verfügt über einen Bolzendurchmesser von 18 mm und ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Rollensystemen. Mit einem Gewicht von nur 0,01 kg bietet die Buchse eine leichte und dennoch robuste Lösung für die Anpassung unterschiedlicher Durchmesser in Rollenkonstruktionen.