- Home
- Rollen & Räder
- Motorisierte Systeme
-
Integral assist
Integral assist
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle für den Einsatz in der Elektromobilität und ist als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ausgeführt, die über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, befestigt wird. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und verfügt über einen Laufflächenwerkstoff aus Polyurethan, gegossen, der für eine geräuscharme, schonende und zuverlässige Lauffläche sorgt. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen. Die Rolle eignet sich für den Einsatz an Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten und Röntgengeräten, an Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten sowie in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebssystem für Elektromobilität, das an Lenkrollen mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller montiert wird und sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie für Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime eignet. Die Lenkrolle ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, ausgestattet, der eine einfache Anbindung an die Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, die für geringe Rollgeräusche und eine gute Bodenhaftung sorgt. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und gewährleistet eine hohe mechanische Belastbarkeit sowie Langlebigkeit im klinischen Dauerbetrieb.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Produkt Integral assist ist eine elektromobile Lenkrolle mit Rollen, die für den Einsatz in der Medizintechnik und im Pflegebereich konzipiert wurde. Die Lenkrolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, und über ein Gehäuse der Bauform Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, während der Radkörper aus Stahl, Eisen gefertigt ist. Die Kombination aus robustem Grundkörper und elastischer Lauffläche ermöglicht eine geräuscharme, erschütterungsarme und zuverlässige Fahrt auf unterschiedlichen Bodenbelägen. Einsatzgebiete sind Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Alten- und Pflegeheime.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebssystem für Elektromobilität, das als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ausgeführt ist und sich für den Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eignet. Die Lenkrolle besitzt einen Durchmesser von 150 mm und verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Stahl beziehungsweise Eisen gefertigt ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das System wird für Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Computer auf Rädern eingesetzt, ebenso für Krankenhausbetten, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgenanlagen sowie in Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Produkt Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller für den Einsatz in der Elektromobilität mit Rollen, konzipiert für Anwendungen in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Die Rolle verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, während der Radkörper aus Stahl, Eisen gefertigt ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Produkt eignet sich für Anästhesiewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte und ist zudem für C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgen einsetzbar.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebs- und Unterstützungssystem für die Elektromobilität, das an Lenkrollen für Anwendungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eingesetzt wird. Die Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, befestigt. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und verfügt über einen Laufbelag aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen. Das System eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie für Alten- und Pflegeheime.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle für Elektromobilität mit Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, und dem Gehäusetyp Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller. Das Laufrad hat einen Durchmesser von 150 mm und einen gegossenen Laufbelag aus Polyurethan, der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen. Die Rolle eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Alten- und Pflegeheime.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebs- und Unterstützungssystem für die Elektromobilität, das als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ausgeführt ist und mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, befestigt wird. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm, seine Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Stahl beziehungsweise Eisen gefertigt ist. Das System eignet sich für den Einsatz in Anästhesiewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen und Krankentragen sowie für Krankenhausbetten, Computer auf Rädern, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte. Darüber hinaus wird es in C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten und Röntgenanlagen sowie in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen eingesetzt, wo eine präzise Mobilität, zuverlässige Feststellung und eine geräuscharme, erschütterungsarme Fortbewegung gefordert sind.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Produkt Integral assist ist ein Antrieb für den Einsatz in der Elektromobilität und ist als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ausgeführt, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, befestigt wird. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, während der Radkörper aus Stahl, Eisen gefertigt ist. Die Kombination aus gegossener Polyurethanlauffläche und Stahlkörper ermöglicht eine lange Lebensdauer sowie eine geringe Rollgeräuschentwicklung bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten und Röntgenanlagen, in Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie in Alten- und Pflegeheimen.
Frequently Asked Questions
Was ist Integral assist?
Unser Integral assist ist eine motorisierte Rolle, die Krankenhaus- und Pflegebetten kraftvolle Unterstützung beim Schieben, präzises Lenken und sicheres Bremsen bietet. Integral assist wird auch als komplettes WeAssist™ System verkauft. WeAssist™ ist eine gemeinsame Marke von LINAK und TENTE. Das System besteht aus mehreren Komponenten. Die Rollen, Integral und Integral assist, werden von TENTE bereitgestellt. Die Batterie und die Steuereinheit werden von LINAK bereitgestellt.
Was ist WeAssist™?
WeAssist ist eine innovative Mobilitätslösung, mit der Pflegekräfte ein Krankenhausbett spürbar einfacher von A nach B bewegen können – ohne die Hilfe einer zweiten Person. Das System registriert die Impulse, die der Nutzer mit den Händen am Bett gibt, und bietet dank intelligenter Software und der TENTE Integral Assist Rolle die notwendige Unterstützung für nahezu jedes Fahrmanöver. Im Grunde ähnlich wie bei einem E-Bike:
Die Pflegekraft startet eine Bewegung – und WeAssist bietet die passende Unterstützung. Die Mobilitätslösung erleichtert das Anfahren und Abbremsen. Sie hilft beim Geradeausfahren und erleichtert das Manövrieren in Kurven. Sie bietet außerdem zusätzlichen Schub, wenn die Pflegekraft eine Steigung bewältigen möchte. An Steigungen nimmt sie Geschwindigkeit heraus und fängt das hohe Gewicht des Bettes ab. Mit anderen Worten: Immer dann, wenn Hilfe benötigt wird, bietet sie genau die Unterstützung, die sonst eine zweite Person beim Betten- und Patiententransport leisten würde.
Ein weiterer entscheidender Vorteil: Die Pflegekraft stellt sich einfach an das Bett und legt los. Vorkenntnisse oder eine Einweisung? Nicht nötig! Die Bedienung ist vollkommen intuitiv. Ganz nach dem Motto: Easy going.
Welche Vorteile bietet WeAssist™?
Intuitive Bedienung - Keine Schulung, keine Hürden: WeAssist™ ist sofort verständlich
Das WeAssist™ System überzeugt durch seine vollständig intuitive Bedienung. Pflegekräfte können sofort loslegen, ganz ohne vorherige Einweisung – das System erkennt Bewegungsimpulse automatisch und unterstützt jedes Manöver.
Mehr Zeit für patientenorientierte Tätigkeiten - Verbesserte Versorgung für Patienten
Dank WeAssist™ müssen Pflegekräfte nicht den Großteil ihrer Zeit für das Manövrieren von Krankenhausbetten aufwenden. So erhalten Patienten mehr Aufmerksamkeit – und die Ruhe, die sie so dringend brauchen.
Mehr Zeit für patientenorientierte Tätigkeiten
Dank WeAssist™ müssen Pflegekräfte nicht den Großteil ihrer Zeit für das Manövrieren von Krankenhausbetten aufwenden. So erhalten Patienten mehr Aufmerksamkeit – und die Ruhe, die sie so dringend brauchen.
Reduzierung körperlicher Belastung - WeAssist™ verbessert die Ergonomie
Dank der Unterstützung durch das WeAssist™ System wird das Bewegen eines Krankenhausbetts deutlich schonender für Muskeln und Gelenke. Die Mobilitätslösung beugt Fehlhaltungen vor und ermöglicht einen rückenfreundlichen und energiesparenden Patiententransport.
Optimierte Arbeitsabläufe - Maximiert die Ressourceneffizienz
WeAssist™ ist mehr als nur ein technisches Hilfsmittel – es ist ein strategischer Beitrag zur Entlastung von Pflegekräften, zur Effizienzsteigerung und zur Kostensenkung.
Einfache Nachrüstung & geringere Kosten - Integration in bestehende Betten
Das WeAssist™ System besteht aus drei Elementen, die sich einfach und kosteneffizient in bestehende Bettsysteme integrieren lassen: die LINAK Steuereinheit, die TENTE Integral assist Rolle und die LINAK Li-Ion-Batterie mit integriertem Ladegerät.
Erleben Sie WeAssist™ live und in Farbe!
Sind Sie bereit, die Arbeitsbedingungen für Fachkräfte im Gesundheitswesen zu verbessern? Möchten Sie lieber, dass wir Sie direkt vor Ort besuchen? Kein Problem: Ob in Ihrer Produktion, in Ihrem Krankenhaus oder in Ihrer Pflegeeinrichtung – unsere Experten besuchen Sie und bringen unsere Mobilitätslösung direkt mit. So haben Sie die Möglichkeit, WeAssist live in Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung zu erleben.
Alternativ laden wir Sie herzlich ein, WeAssist gemeinsam mit uns am TENTE Campus in Wermelskirchen, Deutschland, genauer kennenzulernen. Hier erwartet Sie ein anspruchsvoller Parcours, auf dem Sie mit unseren wegweisenden Mobilitätslösungen unterschiedlichste Fahrsituationen durchspielen können – vom Manövrieren in Kurven bis hin zum Bewältigen von Steigungen und Gefällen.
Klingt interessant? Nehmen Sie jetzt Kontakt zu unseren Experten auf!
WeAssist™ wurde für strenge Hygienestandards entwickelt
Hygiene spielt bei Krankenhausrollen eine entscheidende Rolle. Unsere Rollen und Räder erfüllen daher kompromisslos höchste Hygienestandards. Das WeAssist System wurde speziell für die häufige Reinigung in Waschanlagen entwickelt. Selbstverständlich unterstützen wir unsere Kunden im Gesundheitswesen auch mit einer Vielzahl weiterer Mobilitätslösungen, die langfristige Waschbeständigkeit, extreme Langlebigkeit und spurenlose Bewegung bieten.
Um Rost und Korrosion wirksam vorzubeugen, bestehen alle Metallkomponenten unserer dauerhaft waschbaren Rollen und Räder aus Edelstahl. Darüber hinaus setzen viele unserer Entwicklungen auf hydrolysebeständige Materialien, die ihre Eigenschaften und Funktion auch nach längerer Wassereinwirkung beibehalten und dank ihrer hervorragenden Eigenschaften dazu beitragen, die Bildung potenziell schädlicher Bakterien, Viren, Pilze und anderer pathologischer Keime zu reduzieren.
Eine weitere Lösung aus unserem Portfolio zur Unterstützung der Hygienestandards: abriebärmere, spurlos fahrende Räder. Sie hinterlassen weniger Rückstände auf Böden und sind ein wichtiger Baustein, um Kreuzkontaminationen zwischen verschiedenen Bereichen zu vermeiden.
WeAssist™ gewann den Red Dot Award für Produktdesign 2025
Unser Pioniergeist und unser Mut zur Veränderung wurden belohnt: Mit WeAssist haben wir ein innovatives Rollensystem entwickelt, das neue Maßstäbe im Betten- und Patiententransport setzt – und nun ausgezeichnet wurde!
Der Red Dot Design Award ist einer der wichtigsten Designwettbewerbe der Welt. In der Kategorie Produktdesign werden jedes Jahr die besten industriell gefertigten Produkte ausgezeichnet.
Und 2025 gehörte WeAssist dazu! Ende 2024 erstmals einem breiten Publikum auf der MEDICA in Düsseldorf vorgestellt, ist unsere Mobilitätslösung bereits auf dem besten Weg, ein großer Erfolg zu werden.