Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebs- und Unterstützungssystem für die Elektromobilität, das an Lenkrollen für Anwendungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eingesetzt wird. Die Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, befestigt. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und verfügt über einen Laufbelag aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen. Das System eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie für Alten- und Pflegeheime.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ED44ETW150R36-32S30 D 9002 4xM6 270°
EAN
4031582551112
S4-Materialnummer
900000130
Stellantrieb der Antriebseinheit
Nenngeschwindigkeit
5 km/h
Motor der Antriebseinheit
Fahrtrichtung
Vorwärts und rückwärts
Nenngeschwindigkeit
5 km/h
Nennleistung
92
Nennspannung
25
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
110,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
183 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
5,01 kg
Zulässige Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit 20 % - 80 %
Produktname
Integral assist
Schutzart
IPX6 (nur für elektronische Bauteile im eingebauten Zustand)
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
WeAssist kompatibel
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Antrieb
Gehäusematerial
Elektrisch
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
110,5 mm
Störkreis
230 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
115 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Nabenmotor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle