- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Laufbelagsmaterial
-
Luftbereifte Rollen
Luftbereifte Rollen
Vorteile von pneumatischen Rollen
Luftbereifte Rollen sind so konzipiert, dass sie eine außergewöhnliche Stoßdämpfung und reibungslose Mobilität bieten, auch auf unebenen Oberflächen oder Oberflächen im Freien. Ihre luftgefüllten Reifen dämpfen Lasten vor Vibrationen und Stößen und schützen so sowohl das Transportgut als auch die Anwendung selbst. Dies macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Anwendungen, bei denen Komfort, Ladungssicherheit und Geräuschreduzierung Schlüsselfaktoren sind.
TENTE pneumatische Rollen bieten verschiedene Vorteile:
Überragende Stoßdämpfung — Luftbereifte Rollen verwenden luftgefüllte Reifen, um Lasten gegen Stöße und Vibrationen abzufedern. Dies ist ideal für den Transport empfindlicher Güter oder empfindlicher Geräte über unebene Oberflächen oder Oberflächen im Freien.
Reibungsloser und leiser Betrieb — Ihr weiches, flexibles Profil reduziert Rollgeräusche und sorgt für reibungslose Bewegungen, auch in unwegsamem Gelände. Dadurch eignen sich pneumatische Rollen gut für geräuschempfindliche Umgebungen und für den Einsatz auf gemischten Oberflächen.
Hervorragende Traktion auf unebenem Untergrund — Mit blockierten oder gerippten Laufflächenprofilen sorgen pneumatische Rollen für zuverlässigen Halt auf Außenwegen, Schotter oder unebenem Boden. Dies gewährleistet ein stabiles, kontrolliertes Handling auch in herausfordernden Umgebungen.
Schutz von Böden und Ausrüstung — Das weiche Reifenmaterial minimiert die Aufprallkräfte und schützt sowohl die transportierten Gegenstände als auch die Oberflächen, über die sie fahren. Sie verteilen auch das Gewicht auf eine größere Fläche und üben weniger Druck auf den Boden aus. Dies verhindert Schäden an Böden und reduziert den Verschleiß der Transportgeräte.
Arten von pneumatischen Rollen
Luftbereifte Rollen sind in schwenkbarer und fester Ausführung mit geraden oder blockförmigen Laufflächen erhältlich, die jeweils auf spezifische Anforderungen an Mobilität und Oberfläche zugeschnitten sind. Im Folgenden sind die verschiedenen Arten von pneumatischen Rollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Pneumatische Rollen mit Blockprofil
Pneumatische Rollen mit Blockprofil bieten maximale Traktion und Stabilität auf unebenen, weichen Oberflächen oder Oberflächen im Freien. Ihr Profildesign sorgt für sicheren Halt beim Navigieren auf Kies, Gras oder unebenem Boden und reduziert so das Risiko, unter Last auszurutschen. Sie werden häufig in Anwendungen wie Abfallentsorgungsgeräten, im Containerbau und mehr eingesetzt, bei denen eine sichere Bewegung auf Oberflächen im Freien oder auf unbefestigten Oberflächen unerlässlich ist. Unser Alpha ist mit einem 260 mm großen pneumatischen Rad mit Blockprofil erhältlich. Mit einem Drehgehäuse aus Stahlblech ist diese Rolle in der Lage, statische Lasten von bis zu 300 kg und Lasten von bis zu 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h zu bewältigen.
Pneumatische Rollen mit Linienprofil
Pneumatische Rollen mit Linienprofil sind für ein gleichmäßiges Rollen und Richtungsstabilität optimiert. Die gerippte Lauffläche reduziert den Rollwiderstand und erleichtert das Schieben oder Ziehen von Geräten über feste Außenflächen wie gepflasterte Wege, Asphalt oder Beton. Diese Rollen werden häufig in der Einzelhandelslogistik und in Lagerumgebungen eingesetzt und ermöglichen eine effiziente Bewegung von Lasten über gemischte Industrieflächen. Unser Alpha ist mit einem 200 mm pneumatischen Rad mit Linienprofil erhältlich. Diese Rolle verfügt entweder über ein Drehgelenk aus Stahlblech oder über ein festes Gehäuse und ist in der Lage, statische Lasten von bis zu 150 kg und Lasten von bis zu 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h zu bewältigen.
Pneumatische Bockrollen
Feste pneumatische Rollen sorgen für geradlinige Spurführung und Stabilität und sind daher eine unverzichtbare Wahl für schwere Lasten oder Geräte, die vorhersehbare Wege zurücklegen müssen. In Kombination mit Lenkrollen am gegenüberliegenden Ende des Wagens oder der Ausrüstung bilden sie eine zuverlässige Kombination für den geführten Transport. Unser Alpha ist mit einem festen Gehäuse aus Stahlblech erhältlich, das über ein 200 mm großes pneumatisches Rad mit Leitungsprofil verfügt.
Pneumatische Lenkrollen
Pneumatische Lenkrollen bieten eine hervorragende Manövrierfähigkeit und ermöglichen es Anwendungen, enge Räume zu bewältigen und die Richtung auch auf unebenem Gelände reibungslos zu ändern. Ihre luftgefüllten Reifen absorbieren Stöße und Vibrationen und schützen so empfindliche Güter bei der Handhabung. Sie werden häufig in Überrollkäfigen, Postlogistiksystemen und mobilen Outdoor-Geräten eingesetzt. Unser Alpha ist mit einem Drehgehäuse aus Stahlblech erhältlich, das entweder mit einem pneumatischen Rad mit Linienprofil oder Blockprofil ausgestattet ist.
Einsatzbereiche für pneumatische Rollen
Luftbereifte Rollen werden überall dort eingesetzt, wo Stoßdämpfung, Geräuschreduzierung und reibungslose Mobilität auf unebenem Gelände erforderlich sind. Ihre luftgefüllten Reifen schützen empfindliche Lasten und Geräte und sind daher besonders wertvoll für Industrie- und Logistikanwendungen. In industriellen Umgebungen werden pneumatische Rollen in Abfallentsorgungsgeräten, Containerbaueinheiten, Maschinenbauwerkzeugen und mehr eingebaut und sorgen für einen zuverlässigen Transport auf Außenanlagen und auf rauen Böden. Aufgrund ihrer vibrationsdämpfenden Eigenschaften eignen sie sich auch für Keramik- und Glashersteller, bei denen empfindliche Waren vorsichtig behandelt werden müssen. In Logistikanwendungen sorgen pneumatische Rollen für eine reibungslose Handhabung von Rollpaletten und Rollwagen, Überrollkäfigen und Postlogistiksystemen und unterstützen so den sicheren und effizienten Transport von Materialien durch Lagerhäuser, Laderampen und Transportbereiche im Freien.