- Home
- Branchen & Lösungen
- Lifestyle
- Ladeneinrichtung
-
Ladeneinrichtungen und Displays
Rollen und Räder für Ladeneinrichtung und Auslagen
Bockrolle 100 mm
Die Agila ist eine Bockrolle, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Die Agila ist ideal für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays, wo zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist mit einem Gleitlager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi, die für ruhigen Lauf und Schonung des Untergrunds sorgt. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 75 mm
Die Agila ist eine Bockrolle, die mit einer rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und bietet damit eine stabile Grundlage für vielfältige Anwendungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Haltbarkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 100 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 75 kg beträgt. Die Agila eignet sich hervorragend für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays und stellt damit eine vielseitige Lösung für den professionellen Einsatz dar.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Agila ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel, gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlagerung, die eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der elektrisch leitfähig ist, und der Radkörper aus Polypropylen, ebenfalls elektrisch leitfähig. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über ein Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Agila ist eine Bockrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und einem Gehäuse aus Stahlblech in mittlerer Ausführung. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila ist ideal für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays. Die elektrisch-leitfähigen Materialien ermöglichen eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen, in denen elektrostatische Entladungen vermieden werden müssen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine quadratische Platte, die eine sichere und formschlüssige Montage an der Konstruktion des Trägergeräts ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Stärke und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, dessen Laufkörper aus Polypropylen gefertigt ist, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm, womit sie sich für Anwendungen mit begrenztem Bauraum eignet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg je Rolle, die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h liegt bei 75 kg je Rolle.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 100 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Einsatzbereichen gewährleistet.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Quadratische Platte, die eine stabile und formschlüssige Montage am Trägergerät gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager versehen, das einen ruhigen und reibungsarmen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Agila ist eine Bockrolle, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt mittels einer rechteckigen Platte, die eine sichere und flexible Montage auf verschiedenen Unterstrukturen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter Belastung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 80 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Agila zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Anwendungen im gewerblichen und medizinischen Bereich.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle, die mit einem Anschraubloch ausgestattet ist und sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Qualität und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und zuverlässige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Körper aus Polypropylen sowie einem Laufflächen-Material aus thermoplastischem Gummi ausgestattet, wobei das Rad von einem Präzisionskugellager gelagert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila eignet sich ideal für verschiedene professionelle Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben eignet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am jeweiligen Gerät oder Möbelstück ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige, gleichmäßige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der eine geräuscharme und schonende Rollbewegung auf unterschiedlichen Untergründen unterstützt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi, spurlos-Lauffläche und ist mit Konuskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle liegt bei 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine flächige und stabile Verbindung mit dem Trägerelement gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise Lenkbewegung sowie eine zuverlässige Lastübertragung sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das einen leichtgängigen Lauf ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und das Radgehäuse aus Stahlblech. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine stabile und flächige Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel, gefertigt und über ein Drehlager mit zweireihiger Kugelbahn ausgestattet, das eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Rad 100 mm
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 34,9 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 37 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung und bietet optimale Haftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über einen Polypropylen-Körper, der eine gute Gewichtsverteilung ermöglicht. Die Nabe weist eine Länge von 48 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.