- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Lagerart
-
Wälzlager
Räder mit Rollenlager
Rad 100 mm
Das Supratech Rad aus Polypropylen mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 100 mm bei einer Laufflächenbreite von 32 mm und einer Nabenlänge von 34,9 mm, wobei die Achsbohrung 12 mm beträgt und ein Rollenlager integriert ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie diverses Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 37 mm und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 48 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 200 kg. Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über eine Vollgummi, spurlose Lauffläche mit 35 mm Breite und einem Durchmesser von 100 mm. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und einem integrierten Rollenlager. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 250 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achsbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 48 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 37 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrung von 15 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 200 kg. Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, spurlos mit einer Breite von 37 mm und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Polypropylen gefertigt und verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 150 kg und eignet sich optimal für den Einsatz in Rollen und Transportanwendungen.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Stahlblech gefertigt und verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm aus Polyamid. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Das Rad aus dämpfendem Hybridmaterial bietet eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm aus Polyamid. Die Nabenlänge beträgt 44 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und besteht aus dämpfendem Hybridmaterial. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht, wodurch es sich optimal für den Einsatz in Lenkrollen eignet.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 48 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12 mm beträgt und das Rad mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Das Rad eignet sich optimal für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 400 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus geschäumtem Polyurethan. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 145 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 290 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm bei einer Nabenlänge von 44,4 mm, wobei die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm aufweist. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Belastbarkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h maximal 125 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm bei einer Nabenlänge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad aus Polypropylen mit Rollenlager und einer Lauffläche identisch mit dem Radkörper bietet eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich optimal für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg, die dynamische Belastbarkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 58 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser. Das Rad aus Polyamid ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg sowie eine dynamische Belastbarkeit von 500 kg bei 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm und einer Nabenlänge von 58 mm, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper, ausgestattet mit rostfreien Rollenlagern für optimale Funktionalität in Anwendungsbereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rad aus Polyamid mit rostfreiem Rollenlager erreicht eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 300 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 46 mm und eine Nabenlänge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist und das Rad mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Vorteile von Rädern mit Rollenlager
Rollenlager sind ein Kernstück der Wälzlagerfamilie und eine etablierte Lösung innerhalb moderner Mobilitätssysteme. Im Gegensatz zu Gleitlagern, die auf Gleitkontakt angewiesen sind, verwenden sie Zylinderrollen, die zwischen einem Innen- und einem Außenring verlaufen. Dieser Rollkontakt reduziert die Reibung und ermöglicht so eine gleichmäßigere Bewegung und eine geringere Losbrechkraft unter Last. Dank ihrer vergleichsweise niedrigen Bauhöhe kombinieren sie eine kompakte Bauweise mit beeindruckender Tragfähigkeit. TENTE Rollenlagerräder bieten eine Vielzahl von Vorteilen:
Niedrigerer Rollwiderstand — Der Linienkontakt der Zylinderrollen minimiert die Reibung zwischen den Ringen, sodass schwere Lasten sich mit weniger Kraftaufwand bewegen und den Schwung mit weniger Druck- und Zugspitzen aufrechterhalten. Dies unterstützt einen energieeffizienten Betrieb und entlastet die Anwender.
Hohe Tragfähigkeit — Rollenlager verteilen die Kräfte auf mehrere Rollen und bieten so eine robuste radiale Abstützung ohne übermäßige Verformung. Das bedeutet, dass rollengelagerte Räder große Gewichte zuverlässig bewältigen können — ideal für Transporte mit niedriger Geschwindigkeit, bei denen Kapazität und Stabilität an erster Stelle stehen.
Hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand — Werkseitig gefettete Lagereinheiten laufen unter normalen Bedingungen über einen längeren Zeitraum problemlos. Mit geeigneten Abdichtungs- und Nachschmieroptionen sorgen Räder mit Rollenlager für eine gleichbleibende Leistung und reduzieren ungeplante Wartungsarbeiten.
Platzsparende Einbauhöhe — Im Vergleich zu anderen Wälzlagertypen können Wälzlagerkonstruktionen eine geringere Einbauhöhe erreichen, was dazu beiträgt, die Geräteprofile kompakt zu halten. Sie gewinnen an Stabilität und Festigkeit, ohne Abstriche beim Freiraum oder allgemeinen Konstruktionseinschränkungen machen zu müssen.
Arten von Rollenlagerrädern
Räder mit Rollenlager gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen, die jeweils für bestimmte Betriebsbedingungen und Leistungsprioritäten optimiert sind. Bei TENTE fertigen wir Räder mit Rollenlager in verschiedenen Materialoptionen und Laufflächenhärtegraden. Unser Portfolio umfasst auch Räder mit gedämpften oder rostfreien Rollenlagern. Im Folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten Arten von Rollenlagerrädern und ihre Vorteile aufgeführt:
Vollgummiräder mit Rollenlagern
Für Transporte bei niedrigen Geschwindigkeiten, bei denen auch Stoßdämpfung und Bodenpflege erforderlich sind, sorgen Vollgummiräder mit Rollenlager für eine nachgiebige Lauffläche, die unter Last leicht abrollbar ist. Unsere TENTE PVR-Serie kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus Vollgummi mit integriertem Rollenlager und ist in einer Vielzahl von Raddurchmessern von bis zu 250 mm erhältlich. Dieses Raddesign reduziert den Startaufwand und glättet gleichzeitig Vibrationen auf härteren Böden.
Polyurethanräder mit Rollenlagern
Wenn Effizienz und Verschleißfestigkeit im Vordergrund stehen, sind Polyurethanräder mit Rollenlager eine gute Wahl. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment sind UAR-Räder. Sie verwenden einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan und einem Rollenlager, der gängige Größen von 80 bis 200 mm abdeckt. Für feuchte oder nasse Umgebungen verwendet die eng verwandte UAD-Serie ein Edelstahl-Rollenlager, das häufiges Waschen ermöglicht und Korrosionsbeständigkeit bietet, während gleichzeitig die gleiche Polyurethan-Laufflächenfamilie und der gleiche Größenbereich beibehalten werden.
Polyamidräder mit Rollenlager
Für maximale Steifigkeit und kompakte Bauhöhe bieten Polyamidräder mit Rollenlager eine hohe Belastungsdichte bei einfacher Wartung. In unserer Auswahl sticht die UOR-Radserie als bemerkenswertes Beispiel hervor. UOR ist ein einteiliges Polyamidrad mit einem Rollenlager, Raddurchmessern von 80 mm bis 200 mm und einer Vielzahl von Naben-/Achsenoptionen. Diese Räder sind eine robuste Wahl, wenn ein präziser, harter Lauf gewünscht wird und ein leiser Betrieb sowie eine maximale Stoßdämpfung nicht erforderlich sind.
Einsatzbereiche für Räder mit Rollenlagern
Räder mit Rollenlager eignen sich am besten für Geräte und Maschinen, die mit niedrigen Fahrgeschwindigkeiten — etwa 4 km/h — betrieben werden. Sie sorgen für ein sanftes, kraftsparendes Rollen unter schweren Lasten, sind jedoch nicht für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten konzipiert. Dadurch eignen sie sich ideal für schwere Transportgeräte, Produktions- und Plattformwagen sowie professionelle Reinigungswagen, bei denen Stabilität, Kapazität und einfache Handhabung wichtiger sind als schnelles Manövrieren. Sie sind auch im Einzelhandel und in der Logistik üblich — zum Beispiel in Anwendungen wie Überrollkäfigen, Laden-/Ausstellungseinrichtungen und Einkaufswagen — wo eine kompakte Bauweise, eine hohe Belastbarkeit und ein niedriger Rollwiderstand unerlässlich sind.