Rad 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400687
Artikelnummer:
HUR100x36-Ø12 white
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Duratech silent Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm aus Polyamid. Die Nabe ha...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech silent Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm aus Polyamid. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Das Rad aus dämpfendem Hybridmaterial bietet eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.