- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Laufbelagsmaterial
-
Polyurethan
Polyurethanräder
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 45 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 53 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 70 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und im Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 15 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Transportanwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 54 mm auf und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet, wobei die Bohrung einen Durchmesser von 17 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist für eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg ausgelegt. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad findet Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, bei Automobil-OEMs, in der Keramik- und Glasherstellung, im Containerbau, in der Brandbekämpfungstechnik, bei Gabelstaplern, in schweren AGV-Systemen, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
Rad 400 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächen-Breite von 90 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 74 mm sowie eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 290 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 145 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein Laufrad für Rollen in Transportwagen und Fahrwerken. Der Laufbelag ist 20 mm breit und besteht aus gegossenem Polyurethan, der Radkörper aus Stahl, Eisen. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm, eine Nabenlänge von 14 mm und eine Achsbohrung mit 20 mm Durchmesser. Es ist mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 280 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei 6 km/h und 140 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind unter anderem AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme und Gabelstapler.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Kastenrad mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 25 mm. Die Nabe weist eine Länge von 12 mm auf, während das Achsloch einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager mit Dichtungen (RS/2RS) für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 130 kg bei 6 km/h oder 160 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, dem Containerbau, der Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler- und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, dem Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Transportrad für Kastor-Systeme, das mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm ausgestattet ist. Das Rad verfügt über einen Gusseisenunterbau und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die Nabe weist eine Länge von 92 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg und bietet dynamische Tragfähigkeiten von 1400 kg bei 6 km/h sowie 1680 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad wird durch ein rostfreies Rollenlager gelagert und verfügt über einen Körper aus Polyamid. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 500 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminium-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Ultratech Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist und mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Das Ultratech plus Rad eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44,4 mm und eine Bohrung mit einem Durchmesser von 12 mm für die Achsenmontage. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 300 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 12,5 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 700 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und im Transportequipment.
Rad 98 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h, was es für verschiedene Transportanwendungen geeignet macht.
Rad 175 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 175 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Die Lauffläche besteht aus geschäumtem Polyurethan, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 75 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Mobilität und stabile Lastverhältnisse erfordern.
Rad 175 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 175 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Die Lauffläche besteht aus geschäumtem Polyurethan, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 60 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 75 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Mobilität und stabile Lastverhältnisse erfordern.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Mobilität und stabile Lastverhältnisse erfordern.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und eine Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, die optimale Verschleißfestigkeit und Dämpfungseigenschaften bietet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Rotation gewährleistet. Die Achsbohrung weist einen Durchmesser von 8 mm auf. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen eignet.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 60 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen in der Industrie und im Materialhandling.
Rad 80 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 38 mm. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Körper und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm und ist mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser ausgeführt. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 300 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für verschiedenste Anwendungen in der Industrie und Logistik eignet.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, die eine Breite von 32 mm aufweist. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm und ist mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser versehen. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für verschiedenste industrielle Anwendungen eignet.
Rad 50 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 20 mm. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Körper und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 22 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 6 mm hat. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 100 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 50 kg aufnehmen. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Konstruktion macht das Maxtech Rad ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Polyurethanrädern
Polyurethanräder werden wegen ihrer Festigkeit, Rollleistung und Anpassungsfähigkeit geschätzt, weshalb sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. TENTE bietet ein breites Portfolio an Rädern in verschiedenen Polyurethanmischungen und Härtegraden, die individuelle Lösungen für unterschiedliche Leistungsanforderungen ermöglichen. Die ideale Wahl hängt von Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Radgröße und der Art des verwendeten Rollengehäuses ab.
TENTE Polyurethanräder bieten mehrere wichtige Vorteile:
Hohe Verschleißfestigkeit — Polyurethanräder sind für ihre hervorragende Abrieb- und Schnittfestigkeit bekannt und bieten auch in anspruchsvollen Umgebungen eine lange Lebensdauer. Härtere Polyurethanmischungen erhöhen die Haltbarkeit unter Hochlastbedingungen weiter.
Effizientes Rollverhalten — Polyurethanräder haben einen geringeren Rollwiderstand als viele andere Radmaterialien und machen es einfacher, Lasten reibungslos und mit weniger Kraftaufwand zu bewegen. Härtere Laufflächen verbessern die Energieeffizienz, während weichere Mischungen Komfort und Kontrolle in Einklang bringen.
Vibrations- und Geräuschdämpfung — Je nach Laufflächenhärte können Polyurethanräder dazu beitragen, Vibrationen und Geräuschpegel zu reduzieren. Weichere Laufflächen absorbieren mehr Stöße und sorgen so für einen leiseren Betrieb, wohingegen härtere Laufflächen der Rollleistung Vorrang vor der Dämpfung einräumen.
Bodenschutz — Nicht abfärbende Polyurethan-Optionen schützen empfindliche Oberflächen und reduzieren den Verschleiß von Bodenbelägen, sodass sie für Umgebungen geeignet sind, in denen die Aufrechterhaltung der Oberflächenqualität entscheidend ist.
Arten von Polyurethanrädern
Polyurethanräder sind in einer Vielzahl von Designs, Laufflächenhärtegraden und Tragfähigkeiten erhältlich, sodass Sie für fast jede Mobilitätsanforderung die ideale Lösung wählen können. Bei TENTE reicht unser Portfolio von kompakten Rädern für kleinere Anwendungen bis hin zu robusten Lösungen, die hohe Lasten in anspruchsvollen Umgebungen bewältigen können. Das Laufflächenmaterial beeinflusst zwar die Leistung, aber das Rollengehäuse spielt eine ebenso wichtige Rolle bei der Bestimmung der Gesamttragfähigkeit, Stabilität und Langlebigkeit der Mobilitätslösung. Die Wahl der richtigen Kombination aus Rad und Gehäuse gewährleistet einen reibungslosen Betrieb, Sicherheit und lang anhaltende Leistung. Im Folgenden finden Sie einige der am häufigsten gesuchten Polyurethanräder:
Räder aus weichem Polyurethan
Die Räder aus weichem Polyurethan sind so konzipiert, dass Komfort und Oberflächenschutz im Vordergrund stehen. Ihre elastischen Verbindungen sorgen für eine verbesserte Schwingungsdämpfung, ein leiseres Rollen und eine verbesserte Traktion, insbesondere auf glatten oder empfindlichen Böden. Sie sind ideal für Umgebungen, in denen Schallschutz und reduzierter Oberflächenverschleiß unerlässlich sind. In Kombination mit leichten Gehäusen bieten sie ein noch reaktionsschnelleres Handling, während die Kombination mit verstärkten Gehäusen den Einsatz in Situationen mit höherer Belastung ermöglicht, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Unter unseren Produktangeboten sind die ICP-Räder ein Paradebeispiel. Sie verwenden unser hochwertiges gegossenes Ultratech Polyurethan, das in verschiedenen Laufflächenhärten erhältlich ist, wobei die weichste 75 Shore A ist. Diese weichen Polyurethanräder sind mit einem Aluminium-Radkörper und Präzisionskugellagern erhältlich.
Räder aus hartem Polyurethan
Harte Polyurethanräder sind für Haltbarkeit, Energieeffizienz und hohe Tragfähigkeiten optimiert. Ihr reduzierter Rollwiderstand macht es einfacher, schwerere Lasten mit weniger Kraftaufwand zu bewegen, insbesondere auf glatten Industrieböden. Diese Räder bieten außerdem eine außergewöhnliche Abrieb-, Schnitt- und Verschleißfestigkeit und sorgen so für eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. In Kombination mit robusten Gehäusen eignen sie sich gut für schwere Transporte und Dauerbetriebsanwendungen, bei denen Langlebigkeit und Effizienz oberste Priorität haben. In unserer Auswahl sind FTP-Räder ein bemerkenswertes Beispiel. Sie kombinieren eine robuste 92 Shore A-Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einem Radkörper aus Gusseisen und Präzisionskugellagern. In Kombination mit einem robusten Gehäuse sind diese harten Polyurethanräder eine ideale Lösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Kleine Polyurethanräder
Kleine Polyurethanräder sind für Geräte konzipiert, bei denen kompakte Abmessungen und präzise Manövrierfähigkeit erforderlich sind. Trotz ihrer kleineren Größe bieten sie ein gleichmäßiges Rollverhalten und können je nach gewählter Laufflächenhärte und Gehäusetyp so konfiguriert werden, dass sie eine Vielzahl von Belastungsanforderungen erfüllen. Durch leichtere Gehäuse eignen sie sich ideal für geringere Lastanforderungen, während die Kombination mit robusten, verstärkten Gehäusen ihre Festigkeit und Stabilität in anspruchsvolleren Umgebungen erhöht. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment sind unsere UAP-Räder, die ab einem Raddurchmesser von 50 mm erhältlich sind. Diese kleinen Polyurethanräder kombinieren einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus eingespritztem Polyurethan und Präzisionskugellagern. Sie werden häufig in unseren Rollenserien Agila, Levina und Linea verwendet.
Anwendungsbereiche für Polyurethanräder
Polyurethanräder werden aufgrund ihrer Kombination aus Haltbarkeit, Rollleistung und Anpassungsfähigkeit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Ihre Eignung für bestimmte Anwendungen hängt von Faktoren wie Laufflächenhärte, Radgröße und der Art des verwendeten Rollengehäuses ab. Im Gesundheitswesen werden Polyurethanräder häufig für Anwendungen wie medizinische Wagen, Patientenlifter, Liegen, Behandlungsstühle, Krankenhausbetten und ähnliche Anwendungen, bei denen ein reibungsloser, geräuscharmer und zuverlässiger Bodenschutz unerlässlich ist. Im industriellen Bereich eignen sie sich für anspruchsvolle Anwendungen wie automatische Shuttle-Systeme, Schwertransportlösungen oder Maschinen- und Werkstattausrüstung. Sie bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, einen niedrigen Rollwiderstand und ein gleichbleibendes Handling auch bei starker Belastung. Für Möbel und mobile Anwendungen werden Polyurethanräder beispielsweise in Cateringwagen, Essensliefersysteme oder Ladeneinrichtungen und Displays integriert. Sie bieten eine kontrollierte Manövrierfähigkeit, eine lange Lebensdauer und ein leiseres Rollgefühl auf empfindlichen Böden. Durch die Auswahl der richtigen Polyurethanmischung, der richtigen Laufflächenhärte und der Abstimmung mit geeigneten Gehäusen können TENTE Polyurethanräder so konfiguriert werden, dass sie zuverlässig funktionieren — von präzisionsgesteuerten medizinischen Geräten bis hin zu industriellen Transportlösungen mit hoher Kapazität.