Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 175 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Die Lauffläche besteht aus geschäumtem Polyurethan, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 60 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 75 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Mobilität und stabile Lastverhältnisse erfordern.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
S4-Materialnummer
199005567
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,4 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
70 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Polyurethan, geschäumt
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
175 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Schwarz
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften