- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Einsatzbedingungen
-
Elektrisch leitfähig
Elektrischleitfähige Rollen
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, die eine Montage mit Standardschrauben jeder Länge ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und verfügt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über ein Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Agila ist eine Bockrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und einem Gehäuse aus Stahlblech in mittlerer Ausführung. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila ist ideal für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays. Die elektrisch-leitfähigen Materialien ermöglichen eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen, in denen elektrostatische Entladungen vermieden werden müssen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig auf, während die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem quadratischen Kunststoffexpander ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad mit 75 mm Durchmesser weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi auf, die Radlagerung erfolgt über Gleitlager. Die Gesamthöhe beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 150 kg. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit 125 mm Durchmesser weist einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig und eine Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig auf, gelagert in einem Gleitlager. Die Gesamthöhe beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 200 kg statisch. Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig auf und ist mit einem Konuskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm kombiniert einen robusten Stahlblechkörper mit einer Lauffläche aus schwarzem, elektrisch-leitfähigem Vollgummi und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 40 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 80 kg statisch.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich für vielseitige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf und ist mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig versehen, während Konuskugellager für reibungsarmen Lauf sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Anschraubloch ausgestattet und kann mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die elektrisch-leitfähig ist, und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 110 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblechkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche auf, die schwarz und elektrisch-leitfähig ist, sowie ein Konuskugellager zur Lagerung. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 110 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz, die elektrisch-leitfähig ist, und ist mit einem Konuskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 100 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 55 kg bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und eine statische Belastbarkeit von 110 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz auf, die elektrisch-leitfähig ist, und verfügt über ein Konuskugellager bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt und dadurch maximale Flexibilität bei der Installation bietet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise und langlebige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Konuskugellager gelagert, das hohe Zuverlässigkeit und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper besteht aus Stahlblech, während die Lauffläche aus schwarz gefärbtem, elektrisch leitendem Vollgummi gefertigt ist, was eine sichere Handhabung in sensiblen Umgebungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila ist ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi-Lauffläche in schwarz auf, die elektrisch-leitfähig ist, und verfügt über ein Konuskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Anschraubloch-Befestigung, die sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt und dadurch maximale Flexibilität bei der Installation bietet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise und langlebige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften und Zuverlässigkeit sichert. Die Lauffläche besteht aus schwarz gefärbtem, elektrisch leitfähigem Vollgummi, das eine sichere Bodenhaftung und elektrostatische Ableitungsfähigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 160 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Agila eignet sich hervorragend für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi-Lauffläche in schwarz auf, die elektrisch-leitfähig ist, und verfügt über Konuskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit einem Kunststoffexpander in quadratischer Ausführung als Befestigungselement, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser angegeben werden muss. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einem Konuskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem Vollgummi in schwarzer Ausführung, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 80 kg beträgt. Die Agila eignet sich ideal für verschiedene professionelle Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Kunststoffexpander in quadratischer Ausführung ausgestattet ist. Bei der Bestellung muss der erforderliche Rohrinnendurchmesser angegeben werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila eignet sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Bockrolle 125 mm
Die Agila ist eine Bockrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Beweglichkeit gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, was eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen ermöglicht. Der Radkörper ist aus Stahlblech gefertigt und trägt zur Stabilität und Haltbarkeit des gesamten Systems bei. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Agila zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Transportaufgaben in professionellen Umgebungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit einer Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig auf und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Frequently Asked Questions
Vorteile elektrisch leitfähiger Rollen
Elektrischleitfähige Rollen sind so konzipiert, dass sie statische Elektrizität sicher von Geräten wegleiten und auf den Boden ableiten. So schützen sie empfindliche Elektronik, Messgeräte und andere Komponenten vor Schäden durch elektrostatische Entladungen. Im Gegensatz zu antistatischen Rollen, die lediglich den Aufbau statischer Ladungen reduzieren, bieten elektrisch leitfähige Rollen einen definierten, niederohmigen Stromweg und sorgen so für zuverlässigen Schutz in kritischen Umgebungen. Die elektrisch leitfähigen Lösungen von TENTE kombinieren diesen unverzichtbaren Schutz vor elektrostatischer Entladung mit geschmeidigem Rollverhalten, langlebigen Materialien und Präzisionstechnik. Sie sind daher überall dort unverzichtbar, wo die Mobilität der Geräte auf statische Kontrolle trifft.
Die elektrisch leitfähigen Rollen von TENTE bieten verschiedene Vorteile:
Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Entladung — Sie bieten einen kontrollierten, niederohmigen Pfad für statische Elektrizität, sorgen dafür, dass sie sicher an die Erde abgeleitet wird und verhindern Schäden an empfindlicher Elektronik.
Verbesserte Sicherheit am Arbeitsplatz — Unsere elektronisch leitfähigen Rollen schützen die Bediener der Anwendung vor elektrostatischen Stößen.
Kosteneinsparung — Ein unsachgemäßer Schutz vor elektrostatischer Entladung kann zu hohen Folgekosten für den gesamten Produktionsprozess führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu massiven Ausfällen von elektronischen Komponenten wie Steuergeräten kommen, was zu Rückrufen führt!
Gleichbleibende Leitfähigkeit im Laufe der Zeit — Die in unseren leitfähigen Rollen verwendeten Räder werden mit integrierten leitfähigen Verbindungen und nicht mit Oberflächenbeschichtungen hergestellt, wodurch sichergestellt wird, dass der elektrische Pfad während der gesamten Lebensdauer der Rollen stabil bleibt.
Arten von elektrisch leitfähigen Rollen
Elektrischleitfähige Rollen gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen, die jeweils auf spezifische Leistungsanforderungen und Umweltanforderungen zugeschnitten sind. Allen gemeinsam ist die Fähigkeit, einen sicheren, niederohmigen Pfad für statische Elektrizität bereitzustellen, doch ihre Materialien, Tragfähigkeiten und Mobilitätsmerkmale variieren je nach Anwendung. Bevor wir verschiedene Konfigurationen von leitfähigen Rollen untersuchen können, müssen wir auf die unterschiedlichen Schutzgrade unserer Produkte vor elektrostatischer Entladung hinweisen.
Leitfähige Rollen
Leitfähige Rollen sorgen für einen moderaten Schutz vor elektrostatischer Entladung. Diese Rollen erreichen einen elektrischen Widerstand von weniger als oder gleich 10 Kiloohm (104 Ohm). Daher eignen sie sich nur bedingt für sensible Umgebungen wie die Automobilindustrie. Sie sollten nur für den Transport von elektronischen Komponenten verwendet werden, die eine geringe Empfindlichkeit aufweisen. Leitfähige Rollen werden nach der Norm DIN EN 12530 geprüft. Jede Rolle, die diese Normen erfüllt, ist mit einer gelben Markierung auf dem Rad oder einem gelben Gehäuseteil gekennzeichnet, z. B. mit einer gelben Abdeckkappe oder gelben Clips.
Entladungsrollen
Entladungsrollen — auch ESD-Rollen genannt — bieten einen idealen Schutz vor elektrostatischer Entladung für empfindliche Geräte. Ihr elektrischer Widerstand reicht von 10 Kiloohm (104 Ohm) bis 1 Gigaohm (109 Ohm). Spannungsspitzen können eine Gefahr für empfindliche elektronische Geräte darstellen. Mit unseren ESD-Rollen werden diese Spitzen durch ihren eigenen Innenwiderstand kontrolliert entladen. Rollen, die Räder verwenden, die diese Bedingungen erfüllen, sind mit dem ESD-Schutzsymbol auf dem Rad gekennzeichnet. Diese Rollen eignen sich für den Transport empfindlicher elektronischer Geräte innerhalb des EPA-Bereichs (elektrostatischer Schutzbereich) gemäß den Normen IEC 61340. Unsere Entladungsrollen (ESD) sind von der ESD-AKADEMIE — Deutschlands führendem Spezialisten für elektrostatische Entladungen in Großmaischeid — zertifiziert. Dadurch wird gewährleistet, dass sie problemlos in regulierten Umgebungen wie der Elektronikfertigung, Reinräumen und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden können, ohne dass das Risiko besteht, dass die Vorschriften nicht eingehalten werden.
Unsere Entladungsrollen werden häufig in einer Anwendung installiert, auf die wir keinen Einfluss haben. Folglich müssen alle Aspekte der Anwendung getestet werden, um einen vollständigen Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu gewährleisten. Dementsprechend muss der Hersteller der jeweiligen Anwendung das gesamte System vor der Auslieferung gemäß den ESD-Vorschriften überprüfen.
Im Folgenden stellen wir die am häufigsten ausgewählten Typen von leitfähigen Rollen vor und heben deren Hauptvorteile und typische Anwendungsbereiche hervor.
Elektrisch leitfähige Lenkrollen
Konzipiert für maximale Manövrierfähigkeit, kombinieren leitfähige Lenkrollen die Sicherheit vor elektrostatischer Entladung mit vollständig drehbaren Lenkgehäusen, um Richtungsänderungen auch auf engstem Raum zu ermöglichen. Die elektrisch leitfähigen Lenkrollen von TENTE sind in einer Vielzahl von Konfigurationen, Größen und Tragfähigkeiten erhältlich. Unsere kleinste leitfähige Lenkrolle — Lumina — überzeugt mit einer Gesamthöhe von nur 54 mm. Unsere leitfähige Lumina ist entweder mit einem Bolzenloch oder einer Spindelbefestigung erhältlich und kann Lasten von bis zu 40 kg pro Rolle tragen. Ein weiteres Beispiel ist unsere Alpha-Serie, die entweder mit einem Stahl- oder einem Edelstahlgehäuse ausgestattet ist. Er ist mit Raddurchmessern zwischen 80 mm und 200 mm erhältlich, kann mit einem Feststellmechanismus ausgestattet werden und bietet je nach Konfiguration eine Tragfähigkeit von bis zu 400 kg pro Rolle. Alpha stainless — mit einem Edelstahlgehäuse — wird häufig für die professionelle Reinigung von Wagen oder Maschinen und Werkstattgeräten verwendet.
Elektrisch leitfähige Schwerlastrollen
Wenn eine hohe Tragfähigkeit die Notwendigkeit einer statischen Steuerung erfüllt, bieten leitfähige Schwerlastrollen beides. Robuste Gehäuse und Radmaterialien sorgen für eine sichere Leistung unter hohen Gewichten. Ein Beispiel ist unser Kappa, der über ein geschweißtes, massives Stahlgehäuse verfügt und entweder mit einem elastischen Gummi-, einem gegossenen Polyurethan- oder einem Polyamid-Rad kombiniert werden kann. Unsere Kappa-Serie bietet eine schnelle Wartung, da ihre Schwenklager mit langlebigem Fett geschmiert und mit einem Fettspender für eine einfache Wartung ausgestattet sind — und eignet sich für den Transport empfindlicher elektronischer Güter. Je nach Konfiguration können diese Rollen Lasten von bis zu 1.200 kg tragen.
Leitfähige Gummirollen
Die Rollen aus leitfähigem Gummi bieten einen leisen Lauf, dämpfen Vibrationen, hinterlassen keine Spuren und sorgen für eine sichere statische Ableitung. Einige TENTE-Rollen sind mit unseren Elastech plus plus-Gummirädern erhältlich, die sich aufgrund des leistungsstarken Laufflächenmaterials durch hervorragende Manövrierfähigkeit und Mobilität auszeichnen. Rollen aus leitfähigem Gummi eignen sich besonders für Umgebungen wie Krankenhäuser, in denen der Schutz empfindlicher Elektronik genauso wichtig ist wie die Gewährleistung einer ruhigen und komfortablen Arbeits- oder Patientenumgebung.
Anwendungsbereiche für elektrisch leitfähige Rollen
Elektrischleitfähige Rollen sind überall dort unverzichtbar, wo mobile Geräte vor elektrostatischer Entladung geschützt werden müssen. Es muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Anwendungsbereiche die gleichen Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung stellen. Abhängig von der Arbeitsumgebung, in der Sie arbeiten, können leitfähige Rollen ausreichend sein, während in anderen Anwendungsbereichen Auslaufrollen erforderlich sein können, die der Norm DIN EN 61340 entsprechen. Unsere elektrisch leitfähigen Rollen sollten nur für den Transport von elektronischen Komponenten verwendet werden, die eine geringe Empfindlichkeit aufweisen, während unsere Entladungsrollen für empfindlichere Anwendungsfälle geeignet sind.
Viele Branchen arbeiten mit empfindlichen Technologien, die elektrische Leitfähigkeit erfordern. Die Automobilindustrie und die Elektroindustrie sind zwei dieser Bereiche, die von der Entladung von Rollen profitieren. In der Elektronikfertigung sind Entladungsrollen eine wichtige Komponente, um Bereiche aufrechtzuerhalten, die vor elektrostatischer Entladung geschützt sind, und schützen sowohl den Herstellungsprozess als auch die fertigen Bauteile. Unkontrollierte elektrostatische Entladungen können zu Totalschäden an elektronischen Komponenten (Halbleitern) sowie zu versteckten Defekten führen, die hohe Kosten verursachen können. Diese Rollen sind gleichermaßen wertvoll in der Reinraumtechnik, wo die statische Steuerung strenge Umweltanforderungen erfüllt, und in der pharmazeutischen Produktion, wo der Schutz der elektronischen Überwachungs- und Steuerungssysteme genauso wichtig ist wie die Einhaltung von Hygienestandards. Aber auch in explosionsgefährdeten Betrieben sind Entladungsrollen unverzichtbar. Dazu gehören pyrotechnische Fabriken, Mineralölfabriken und chemische Anlagen. Elektrostatische Aufladungen können hier nicht nur schwerwiegende Folgen für die Geräte haben, sondern auch gefährlich für Menschen sein.