Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
Bestellnummer:
990006677
EAN:
4031582342857
Artikelnummer:
2477DYK125P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine stabile und flächige Montage am Trägergerät gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem Schwenklager in Form einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung sowie eine zuverlässige Führung der Rolle ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Konuskugellager versehen, das eine präzise und reibungsarme Drehbewegung sicherstellt. Die Lauffläche aus Vollgummi, schwarz, ist elektrisch leitfähig, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung