Polyamid- / Nylonrollen
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Radbody aus Polyamid, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper beschaffen ist. Die Rolle ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha-Bockrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Industrie, darunter Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein wartungsarmes Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Radbody aus Polyamid, dessen Lauffläche identisch mit dem Radbody beschaffen ist. Als Lagerungskomponente kommt ein Gleitlager zum Einsatz, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt eine zweireihige Kugelbahn für die Lenkbewegung, wodurch eine leichtgängige und präzise Ausrichtung der Rolle gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet; der Radkörper besteht aus Polyamid, und die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 108 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche, darunter Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und verfügt über ein rostfreies Rollenlager sowie einen Radbody aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment und bietet dabei optimale Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Polyamidkörper ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Bereifung wird durch ein Gleitlager gelagert, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg beträgt. Die Alpha Bockrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 80 mm
Die Bockrolle Alpha ist eine robuste Transportrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich für vielfältige industrielle Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine stabile Grundkonstruktion für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Rad weist einen Durchmesser von 80 mm auf und ist mit einem Polyamidkörper ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper beschaffen ist. Die Lagerung erfolgt mittels Gleitlager, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleisten. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 108 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Transportgeräte. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg beträgt. Die Alpha-Bockrolle ist vielseitig einsetzbar und findet Anwendung in der Automobil-Zulieferindustrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage an Gestellen, Wagen und Geräten ermöglicht. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt ein zweireihiges Kugelbahn-Drehlager, das eine leichtgängige Lenkbewegung um die Hochachse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Laufflächenwerkstoff ist identisch mit dem Radkörper, der aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 275 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h. Typische Einsatzgebiete umfassen den Automobil-OEM-Bereich, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, den Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, den Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Einbaustelle gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem rostfreiem Stahl und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige Lenkbewegung und eine hohe Führungsgenauigkeit ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, und sein Laufbelag ist identisch mit dem Radkörper. Der Radkörper besteht aus Polyamid, das eine geringe Geräuschentwicklung und eine gute Laufruhe sicherstellt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg beträgt. Die Rolle eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Industrie- und Logistikanwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine stabile Montage an der Unterseite des Transportguts oder der Konstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Der Radkörper besteht aus Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 160 mm
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle, die mit einer mittlergroßen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch ihre robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl, schwer, auszeichnet. Das Gehäuse aus rostfreiem Stahl bietet optimalen Schutz und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Polyamidkörper ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt durch Gleitlager, die eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleisten. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 200 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha stainless eignet sich hervorragend für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment und bietet damit eine vielseitige Lösung für industrielle und kommerzielle Anwendungen.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 14 mm
Die Compacta ist eine Bockrolle mit einer runden Platte als Befestigungselement, die sich durch ihre robuste Konstruktion aus leichtem Stahlblech auszeichnet. Das Gehäuse bietet eine stabile Grundlage für die präzise gefertigte Radeinheit, die mit einem Durchmesser von 14 mm aus Polyamid gefertigt ist und eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Laufruhe gewährleistet. Das Rad ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion sicherstellt, während die Lauffläche identisch mit dem Radkörper aus Polyamid besteht und somit eine homogene Materialstruktur bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 13,5 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Die Compacta ist für statische Lasten bis 30 kg und dynamische Lasten bis 15 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h ausgelegt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für Anwendungen wie Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment, wo eine zuverlässige Mobilität und Stabilität erforderlich sind.
Bockrolle 14 mm
Die Bockrolle Compacta ist für den Einsatz in Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment konzipiert und eignet sich für die Montage an Geräten, die regelmäßig bewegt werden. Die Befestigung erfolgt über die Rechteckige Platte als Anschlusselement, mit der die Rolle flächig an der Unterseite des Gerätes montiert wird. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und bietet eine stabile Aufnahme für die Radlagerung sowie eine robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz. Das Rad hat einen Durchmesser von 14 mm und ist als Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt, wobei das Distanzrohr den Abstand zwischen den Lagerstellen definiert. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper aus Polyamid gefertigt, sodass Material und Verschleißverhalten einheitlich bleiben. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 17 mm, was eine flache Bauweise bei gleichzeitig ausreichender Bodenfreiheit ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Angaben gelten für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, und bei höheren Belastungen ist die Rolle nicht auszulegen.
Bockrolle 25 mm
Die Compacta ist eine Bockrolle, die für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage am Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und bietet damit eine robuste, formstabile Aufnahme für die Lagerung des Rades. Das Rad hat einen Durchmesser von 25 mm, ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet und besitzt eine Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist; der Radkörper selbst besteht aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 28 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Angaben gelten für die genannten Betriebsbedingungen und sichern einen zuverlässigen Einsatz.
Bockrolle 30 mm
Die Compacta ist eine Bockrolle, die für den flexiblen Transport und die präzise Positionierung schwerer Lasten in Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage am Untergestell ermöglicht. Das Gehäuse ist aus mittelstarkem Stahlblech gefertigt, das eine robuste Konstruktion und eine hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 30 mm und ist als Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt, wodurch eine zuverlässige und wartungsarme Lagerung sichergestellt wird. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper, der aus Polyamid besteht, und sorgt für ein gleichmäßiges Abrollverhalten. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 34 mm, was eine flache Bauweise und einen geringen Platzbedarf im Einbauraum ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h mit 30 kg angegeben wird.
Bockrolle 45 mm
Die Compacta ist eine Bockrolle, die sich für den Einsatz in Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment eignet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der Einrichtung ermöglicht. Das Gehäuse ist aus mittelstarkem Stahlblech gefertigt, das eine robuste Konstruktion und eine hohe Formstabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 45 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, wodurch eine gleichmäßige Lauffläche und eine dauerhaft leichtgängige Rollbewegung sichergestellt werden. Der Radkörper besteht aus Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 48,5 mm, wodurch sie auch bei begrenzten Einbauverhältnissen zuverlässig integriert werden kann. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, sodass die Bockrolle sowohl im Stillstand als auch im bewegten Betrieb eine präzise definierte Belastbarkeit aufweist.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde, insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transporttechnik. Der Anschluss erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und formschlüssige Montage am Trägergerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer ausgeführt, und die Lenkung ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei gelagert, was eine präzise und leichtgängige Drehbewegung sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet; der Laufflächenwerkstoff ist identisch mit dem Radkörper, der aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei 480 kg mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h bzw. bei 600 kg mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h angegeben ist.
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 250 mm bei einer Gesamthöhe von 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und bei 640 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, der Automobil-OEM-Bereich, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und formschlüssige Verbindung mit dem Traggestell gewährleistet. Das Gehäuse ist aus sehr schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt eine Kugelbahn, die zweireihig ausgeführt und verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann, sodass eine präzise Lenkbewegung auch unter hoher Belastung erhalten bleibt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während der Laufbelag aus demselben Material wie der Radkörper besteht und der Radkörper aus schwerem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 560 kg bis 700 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h bzw. 4 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Zeta ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in schwerer Ausführung, das maximale Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyamidkörper in schwerer Ausführung ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Radbefestigung erfolgt durch Präzisionskugellager, die eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglichen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 560 kg erreicht, bei 4 km/h 700 kg. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert.
auf Anfrage erhältlich
Vorteile von Nylonrollen
Nylonrollen sind eine robuste Mobilitätslösung, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Diese Rollen sind für ihre hohe Tragfähigkeit und ihren niedrigen Rollwiderstand bekannt und eignen sich hervorragend für Umgebungen, in denen Haltbarkeit und Effizienz entscheidend sind. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für minimalen Verschleiß und reibungsloses Manövrieren auf festem Untergrund. Mit einer Vielzahl von Gehäusetypen und Montageoptionen können Nylonrollen auf eine Vielzahl von Betriebsanforderungen zugeschnitten werden.
TENTE Nylonrollen bieten verschiedene Vorteile:
Hohe Tragfähigkeit — Nylonrollen können dank ihrer starren und langlebigen Lauffläche mühelos schwere Lasten tragen. Dies macht sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die eine zuverlässige Leistung unter Druck erfordern.
Niedriger Rollwiderstand — Die harte Nylon-Lauffläche ermöglicht ein sanftes und müheloses Rollen, auch unter voller Last. Dies verbessert die Manövrierfähigkeit und reduziert den Kraftaufwand beim Bewegen der Ausrüstung.
Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit — Nylon ist sehr widerstandsfähig gegen Abrieb und Verformung und gewährleistet eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Seine Haltbarkeit minimiert den Wartungs- und Austauschbedarf.
Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit — Nylonrollen eignen sich gut für Umgebungen, die Wasser, Reinigungsmitteln und vielen Industriechemikalien ausgesetzt sind. Dadurch eignen sie sich für hygienesensible und industrielle Umgebungen.
Temperaturtoleranz — Die Nylonrollen halten einem breiten Temperaturbereich stand und bleiben sowohl bei Kühlräumen als auch bei wärmeren Arbeitsbedingungen funktionsfähig, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Nylonrollen sind in einer Vielzahl von Designs erhältlich, um den spezifischen Anforderungen von Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen gerecht zu werden. Jeder Typ ist so konzipiert, dass er gezielte Leistungsvorteile bietet — von hoher Tragfähigkeit und niedrigem Rollwiderstand bis hin zu ausgezeichneter Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Nylonrollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Hochleistungs-Nylonrollen
Die robusten Nylonrollen wurden für die anspruchsvollsten industriellen Aufgaben entwickelt und eignen sich hervorragend für hohe Belastungen, ohne die Rollleistung zu beeinträchtigen. Ihre starre Lauffläche sorgt für zuverlässige Mobilität in Lagern, Produktionshallen und Vertriebszentren. Aufgrund dieser Vorteile eignen sich Nylonrollen besonders gut für schwere Transportwagen und mehr. Ein Beispiel ist unsere Kappa-Rolle — mit einem DURATECH-Nylonrad kann sie Lasten von bis zu 3.000 kg tragen. Ein anderes Beispiel ist unser Omikron twin, der mit zwei Nylonrädern ausgestattet ist und Lasten von bis zu 15.000 kg tragen kann.
Lenkrollen aus Nylon
Die Lenkrollen aus Nylon bieten eine hervorragende Manövrierfähigkeit und ermöglichen einen reibungslosen und mühelosen Richtungswechsel. Sie sind besonders nützlich in engen Räumen und eignen sich daher ideal für Anwendungen wie Cateringwagen, Essensliefersysteme, professionelle Reinigungspflege und mobile Möbel, bei denen eine präzise Handhabung erforderlich ist. Ein Beispiel ist unsere Alpha-Edelstahl-Lenkrolle — mit einem Drehgehäuse aus Edelstahl kann sie mit einem Nylonrad ausgestattet werden, was eine Tragfähigkeit von 500 kg pro Rolle ermöglicht.
Kleine Nylonrollen
Kleine Nylonrollen sind für kompakte Möbel und leichte Geräte konzipiert, bei denen platzsparende Mobilität unerlässlich ist. Mit Raddurchmessern ab 35 mm sorgen sie für ein reibungsloses Rollen bei Anwendungen wie Nachttischen, Büromöbeln und anderen leichten mobilen Anwendungen. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für eine dauerhafte Leistung und reduziert gleichzeitig die Gesamthöhe auf ein Minimum. Somit sind sie ideal für Designs, bei denen sowohl Funktionalität als auch ein unauffälliges Erscheinungsbild gefragt sind.
Einsatzbereiche für Nylonrollen
Nylonrollen werden überall dort eingesetzt, wo eine hohe Tragfähigkeit, ein niedriger Rollwiderstand und eine lange Lebensdauer erforderlich sind. Ihr robustes Design macht sie zu einer beliebten Wahl für Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen und eignen sich sowohl für leichte als auch für schwere Geräte. In Industrie- und Logistikumgebungen werden Nylonrollen für Anwendungen wie professionelle Reinigungswagen, Transportgeräte sowie Produktions- und Plattformwagen verwendet, bei denen ein reibungsloses Manövrieren unter schweren Lasten unerlässlich ist. Ihre harte Nylonlauffläche sorgt für minimalen Verschleiß, auch im Dauerbetrieb in Produktion und Lager. Im Gesundheitswesen werden Nylonrollen für Anwendungen wie Patientenlifter, Behandlungsstühle und Nachttische eingesetzt und bieten eine zuverlässige und wartungsarme Mobilität. Aufgrund ihrer Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln und Feuchtigkeit eignen sie sich gut für hygienesensible Umgebungen. Für Möbel und mobile Anwendungen sind Nylonrollen häufig in Anwendungen wie Cateringwagen, Medienmöbeln und Bürostühlen zu finden. Sie ermöglichen eine mühelose Neupositionierung von Geräten und Möbeln und sorgen so für funktionale Mobilität sowohl im professionellen als auch im gewerblichen Umfeld.