- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
-
Luft- und Raumfahrtindustrie & Service
Rollen und Räder für die Luftfahrtindustrie
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Antriebseinheit 125 mm
Der E-Drive ultimate ist eine elektrisch betriebene Antriebseinheit für Rollwagen und Transportsysteme in der Elektromobilität, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungstyp ausgeführt ist. Die Antriebseinheit verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 125 mm, dessen Lauffläche aus vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen besteht, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Diese Kombination gewährleistet eine geräuscharme, bodenschonende und zuverlässige Lastübertragung auf unterschiedlichen Untergründen. Das Produkt eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, Anästhesiewagen, Automobil-OEM, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Keramik- und Glashersteller, Computer auf Rädern, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Produktions- und Plattformwagen, Ultraschallgeräte, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 45 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 53 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 70 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und im Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 54 mm auf und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet, wobei die Bohrung einen Durchmesser von 17 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist für eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg ausgelegt. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad findet Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, bei Automobil-OEMs, in der Keramik- und Glasherstellung, im Containerbau, in der Brandbekämpfungstechnik, bei Gabelstaplern, in schweren AGV-Systemen, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
Rad 400 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Laufflächen-Breite von 90 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 74 mm sowie eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 290 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 145 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein Laufrad für Rollen in Transportwagen und Fahrwerken. Der Laufbelag ist 20 mm breit und besteht aus gegossenem Polyurethan, der Radkörper aus Stahl, Eisen. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm, eine Nabenlänge von 14 mm und eine Achsbohrung mit 20 mm Durchmesser. Es ist mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 280 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei 6 km/h und 140 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind unter anderem AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme und Gabelstapler.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Kastenrad mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 25 mm. Die Nabe weist eine Länge von 12 mm auf, während das Achsloch einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager mit Dichtungen (RS/2RS) für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 130 kg bei 6 km/h oder 160 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, dem Containerbau, der Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler- und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, dem Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Transportrad für Kastor-Systeme, das mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm ausgestattet ist. Das Rad verfügt über einen Gusseisenunterbau und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die Nabe weist eine Länge von 92 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg und bietet dynamische Tragfähigkeiten von 1400 kg bei 6 km/h sowie 1680 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad wird durch ein rostfreies Rollenlager gelagert und verfügt über einen Körper aus Polyamid. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 500 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminium-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Ultratech Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist und mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Das Ultratech plus Rad eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44,4 mm und eine Bohrung mit einem Durchmesser von 12 mm für die Achsenmontage. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 300 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 12,5 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 700 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und im Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 440 kg bei 6 km/h oder 550 kg bei 4 km/h. Es ist ideal für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde, insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transporttechnik. Der Anschluss erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und formschlüssige Montage am Trägergerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer ausgeführt, und die Lenkung ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei gelagert, was eine präzise und leichtgängige Drehbewegung sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet; der Laufflächenwerkstoff ist identisch mit dem Radkörper, der aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei 480 kg mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h bzw. bei 600 kg mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h angegeben ist.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenen Anwendungen einsetzen lässt. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn im Schwenkbereich, die eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material in gegossener Ausführung versehen, das auf einem Aluminium-Körper montiert ist. Das Rad wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 400 kg und bei 4 km/h 500 kg. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, bei Produktions- und Plattformwagen sowie bei Transportequipment konzipiert.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Zeta ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in schwerer Ausführung, das maximale Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyamidkörper in schwerer Ausführung ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Radbefestigung erfolgt durch Präzisionskugellager, die eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglichen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 560 kg erreicht, bei 4 km/h 700 kg. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert.
auf Anfrage erhältlich